MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Optimering af arbejdsgange for ledningstilslutning med professionelle manuelle værktøjer

Digitaliserede og automatiserede processer præger i stigende grad hverdagen i styretavleproduktionen. Trods omfattende digitalisering er en stor del af arbejdet dog fortsat baseret på manuel montage. At mere end 70 % af installationsarbejdet udføres manuelt, gør optimering af komponentplacering og ledningsføring endnu vigtigere. Med højkvalitetsværktøjer, der er funktionelle og gennemtestede i praksis, kan tidsforbruget reduceres markant, og arbejdsgangene gøres mere effektive.Vigtige fordele:Enkel, præcis og sikker betjeningTidsbesparelser og høj procespålidelighedØkonomisk og miljøvenlig løsning

Værktøjer til enhver anvendelse

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

WAGO-værktøjstaske: Alt er perfekt opbevaret og klar til brug

Uanset om det er inden for bygningsinstallationer, maskin- og anlægsteknik eller service- og reparationsarbejde, sikrer den praktiske WAGO-værktøjstaske maksimal mobilitet og fleksibilitet ved altid at have alle nødvendige værktøjer lige ved hånden. Den kan nemt kombineres med en L-BOXX Micro eller Mini, så der er hurtig og enkel adgang til samlemuffer og ferruler til ledertilslutninger.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

VDE-certificerede skruetrækkere

Testet op til 1000 V i henhold til IEC 60900Skridsikkert design for øget sikkerhedErgonomisk, gummibelagt to-komponenthåndtag for et sikkert og komfortabelt grebDe VDE-certificerede skruetrækkere fås i følgende varianter:LigkærvStjernekærv (PH og PZ)Torx®Kombineret ligkærv og stjernekærv (PH og PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Afisolering af ydrekappe

Hurtig og sikker afisolering af kabler og ledere er en af de vigtigste opgaver ved styretavleinstallation. Med titaniumnitrid-belagt klinge for lavt slid samt skridsikre grebszoner for et fast og sikkert hold tilbyder WAGO’s professionelle afisoleringsværktøjer klare fordele i det daglige arbejde.

Afisoleringstænger til styre- og sensorkablerHurtig afisolering af sensor- og styreledninger uden beskadigelse af de enkelte ledereIngen justering af kabeldiameter nødvendigNem afisolering – også over længere strækLang levetid takket være udskiftelige skæreklingerTil sensor-/aktuatorledninger, meget fleksible TPE-U-kabler, PUR-kabler, PUR/PVC-kabler, PVC-kabler samt skærmede og uskærmede flerlederkabler

Kabelkniv m. krogklinge5 udskiftelige kabelbøjler: ét værktøj til et bredt udvalg af diametre (4–70 mm / 12–2/0 AWG)Klemmearm og inspektionsvindue for præcis rundskæringErgonomisk betjening med to-komponentgrebIngen fritliggende klinge sikrer et højt sikkerhedsniveau under og efter arbejdet (lommer, værktøjskasse)Variabel indstilling af kabel- og krogklinge til forskellige kabeltyper

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Stik‑kabelafisoleringsværktøjDet ekstra lange design og den forbedrede kraftoverførsel gør det nemmere at afisolere i dybe dåser og fordelingsbokse og reducerer risikoen for personskade.Afisolerer alle gængse runde kabler: Ø 8 til 13 mm (1–3/0 AWG), f.eks. NYM 3 × 1,5 mm til NYM 5 × 2,5 mm (PVC- og halogenfri) samt jordkabler op til 5 × 1,5 mm.Det innovative fireklingedesign muliggør et præcist snit med mindre kraftanvendelse.Integreret længdeskala (indvendigt) for præcis lederafisoleringIngen manuel indstilling af skæredybde nødvendig – dermed ingen risiko for beskadigelse af ledertråde

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universel kabelafisolatorEnkel kabelføring til hurtig og nem længdesnitning – særligt velegnet til halogenfri ledereProfileret klinge til afisolering af ledere fra 0,2 til 4,0 mm² (24–12 AWG)Universalkniv med låsbar trykknap for øget sikkerhed under arbejdetAfisolerer alle gængse runde kabler: Ø 8 til 13 mm (1–3/0 AWG), f.eks. NYM 3 × 1,5 mm til NYM 5 × 2,5 mm (PVC- og halogenfri) samt jordkabler op til 5 × 1,5 mmDet innovative fireklingedesign muliggør et præcist snit med mindre kraftanvendelse

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

DatakabelafisolatorHurtigere og nemmere afisolering – særligt velegnet til PVC-isolerede datakabler med tynd isolation (f.eks. Cat 5, 6, 7 og 8 twisted-pair-kabler)Den ene side til afisolering af yderkappen, den anden til afisolering af folieskærmenIntegreret indvendig længdeskala muliggør præcis afisoleringDet innovative toklingedesign sikrer et præcist snit med mindre kraftanvendelseIngen justering af skæredybde nødvendig i forhold til kabeldiameter – de specialindstillede klinger skærer rent gennem yderkappen og griber samt fjerner folieskærmen præcist

Afisolering

Vores ledningsafisolator "Quickstrip Vario" (varenr. 206‑1125) er udviklet til ledere fra 0,03 til 16 mm² (32–5 AWG).Det automatiske afisoleringsværktøj med integreret klippefunktion muliggør hurtig og smidig håndtering af ledere over et bredt tværsnitsområde fra 0,03 til 16 mm² (32–5 AWG).Justerbar delvis afisolering – da en del af den afskårne isolation bliver siddende for enden af lederen, er der ikke behov for yderligere beskyttelse af tilslutningen, og denne del kan nemt fjernes før den endelige tilslutning.Ingen tyller nødvendige, når lederen tilsluttes en WAGO‑rækkeklemme med fjederteknologi
Finjustering til fjernelse af både tynd og tyk isolation
Udskiftningsklinger (standard-/V-/ovale klinger) kan opbevares i det integrerede rum i håndtaget

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Krympning

Krympeværktøjer som Variocrimp 4 og 16 fuldender WAGO’s værktøjsportefølje (varenr. 206‑1204 og 206‑1216).Automatisk tilpasning til ledertværsnittetMed firkantet krympeform kræver lederpositionen ingen besværlig vridning ved til- eller frakobling i klemmetilslutningenTangens bakker åbner automatisk efter krympningIndføring af leder og tylle mulig fra begge sider (til både højre- og venstrehåndede)Gastæt krympning sikrer pålidelige og holdbare forbindelser

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Standardkompatible testprober – sikre, fleksible og præcise!

På grund af lederens isolation kan almindelige testprober ikke altid indsættes i teståbningerne på DIN-skinneklemmer. Til måling af strøm og spænding i kompakte klemmer har elektrikere derfor tidligere haft behov for egnede adaptere for at nå de ofte meget smalle teståbninger med måleinstrumenter. WAGO tilbyder nu den rette løsning: Optimerede testprober med en diameter på 2 mm, som muliggør direkte og standardkompatibel måling i CAT III- og CAT IV‑applikationer – helt uden ekstra adapter.Strøm- og spændingsmåling uden adapter – med den specialudviklede testprobe er teststikadaptere ikke længere nødvendige.De særligt små, aftagelige testprober kan måle strømme op til 10 A.

Yderligere kompatible produkter …

Kabelsaks; til Cu- og Al-ledere op til 35 mm²
Varenr. 206-118

Kabelsaks; til Cu- og Al-ledere op til 35 mm²

Variocrimp 4-crimpværktøj; til isolerede og ikke-isolerede terminalrør; Crimp-område: 0,25 til 4,0 mm²
Varenr. 206-1204

Variocrimp 4-crimpværktøj; til isolerede og ikke-isolerede terminalrør; Crimp-område: 0,25 til 4,0 mm²

Variocrimp 16-crimpværktøj; til isolerede og ikke-isolerede terminalrør; Crimp-område: 6, 10 og 16 mm²
Varenr. 206-1216

Variocrimp 16-crimpværktøj; til isolerede og ikke-isolerede terminalrør; Crimp-område: 6, 10 og 16 mm²

Ledningsafisolator ""Quickstrip Vario"; Standard, 0,03 mm² - 16 mm²; med ledningsklipper
Varenr. 206-1125

Ledningsafisolator ""Quickstrip Vario"; Standard, 0,03 mm² - 16 mm²; med ledningsklipper

Crimpværktøj 25; til isolerede og ikke-isolerede terminalrør; Crimpområde 10, 16 og 25 mm²
Varenr. 206-1225

Crimpværktøj 25; til isolerede og ikke-isolerede terminalrør; Crimpområde 10, 16 og 25 mm²

Ekstra gribekæber; til 206-1125
Varenr. 206-1132

Ekstra gribekæber; til 206-1125

Bladsæt; Standard, 0,03 mm² - 16 mm²; til 206-1125
Varenr. 206-1126

Bladsæt; Standard, 0,03 mm² - 16 mm²; til 206-1125

Fjederklemme; stor; til 206-1204
Varenr. 206-1205

Fjederklemme; stor; til 206-1204

Bladsæt; Ovalt blad, 10 mm² - 16 mm²; til 206-1125
Varenr. 206-1128

Bladsæt; Ovalt blad, 10 mm² - 16 mm²; til 206-1125

Fjederklemme; lille; til 206-1204 og 206-1216
Varenr. 206-1206

Fjederklemme; lille; til 206-1204 og 206-1216

Ekstra afisoleringslængdestop; til 206-1125
Varenr. 206-1129

Ekstra afisoleringslængdestop; til 206-1125

Ekstra ledningsbeskyttelse; til 206-1125
Varenr. 206-1131

Ekstra ledningsbeskyttelse; til 206-1125

Quickstrip 16-afisoleringstang; 4 - 16 mm²; med klipper til 0,02-10 mm² fleksible ledere (1,5 mm² s)
Varenr. 206-125

Quickstrip 16-afisoleringstang; 4 - 16 mm²; med klipper til 0,02-10 mm² fleksible ledere (1,5 mm² s)

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_11_1920x1080_.jpg

Værktøjskasseindsats til afisoleringsværktøjer

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_08_1920x1080.jpg

Værktøjskasseindsats til skruetrækkere

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_01_1920x1080.jpg

Værktøjskasseindsats til krympeværktøjer

Additional service offerings: