PROFINET fra WAGO
Udover standard PROFINET-funktioner, såsom topologidetektion via LLDP til hurtig enhedsudskiftning uden programmeringsværktøjer, samt omfattende diagnostiske muligheder, giver WAGO's PROFINET-feltbus koblere yderligere funktioner: Koblerne leveres som standard med en integreret 2-ports switch, der tillader implementeringen af linjetopologi uden yderligere komponenter. SNMP protokollen anvendes til kapacitetskontrol af begge porte, fejlstatistik eller type og antal af de transmitterede telegrammer er også inkluderet.
WAGO’s PROFINET IO Advanced og PROFINET IO Advanced ECO Feltbus Couplers kan også bruges i energistyringssystemer: Driftsomkostningerne kan reduceres via PROFIenergy-profilen, så enkelte dele af dine automatiseringssystemer kan tændes og slukkes automatisk under pauser eller nedetid.
Sikkerhed først: Til sikkerhedsrelaterede applikationer kan WAGO´s fejlsikre moduler overføre data via de tilsluttede koblerne ved hjælp af PROFIsafe-protokollen V2 til dataoverførsel. I tilfælde af vedligeholdelse sørger iPar-serverfunktionen for parameter backup for de tilsluttede moduler. Data overføres automatisk til de gule moduler via en standardiseret iPar-server.