"Standard Motor Interface" er et konsekvent interface til elektriske motorer.
SMI blev udviklet til at forbinde motorer med integrerede, elektroniske kredsløb til applikationer i skodde- og solafskærmningssystemer.
SMI helt enkelt
STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) er det standardiserede elektriske interface til rulleskodde- og solafskærmningsmotorer.
Kendte europæiske producenter har samarbejdet om at danne SMI-arbejdsgruppen og har udviklet det digitale motorinterface. Dette standardiserede interface gør det muligt at styre motorer præcist ved at koble kommandoer og telegrammer.
Systemegenskaber:
Afhængig af applikationen kan op til 16 motorer styres elektrisk parallelt.
Controllere og motorer forbindes med en 5-lederforbindelse med strømforsyning og dataoverførsel.
WAGO's SMI-konfigurator har funktioner til idriftsættelse og konfiguration af SMI-motorer. Ud over onlinemode, hvor man kan styre SMI-motorerne direkte, kan man også bruge SMI-konfiguratoren i offlinemode. Det omfatter offlinekonfiguration af alle SMI-motorer tilsluttet til tilgængelige SMI-mastermoduler inden for en node samt at gemme og gendanne SMI-motorkonfigurationer fra eksisterende CSV-adressefiler.