WINSTA_Modular_Buildings_Home_Banner_2000x1125

WINSTA® til modulbyggeri – Op til 70% hurtigere installation, reducerede omkostninger ved fejl og færre installatører nødvendige for en enkel installation.

Præmonterede plug-and-play-forbindelser, der forenkler fremstilling på fabrikken, reducerer arbejdsindsatsen på byggepladsen og leverer ensartet, skalerbar kvalitet i hver modulær enhed.

Fordele

For paneliserede systemer eller volumetriske boligmoduler, der er planlagt på et stramt strukturelt layoutgitter, leverer WINSTA® et særdeles effektivt, repeterbart strømfordelingsnetværk, som drastisk reducerer de samlede projektomkostninger.

  • Op til 70% hurtigere installation

    Præmonterede plug-and-play-forbindelser reducerer manuelt fortrådningsarbejde og hjælper dig med at færdiggøre modulære installationer hurtigere.

  • Op til 80% reduktion af arbejdstid

    Flyt elektrisk forberedelse ind på fabrikken, hvilket reducerer den tid og arbejdskraft, der er nødvendig for at forbinde moduler på stedet.

Hvorfor WINSTA® til modulbyggeri?

WINSTA® omdanner elektrificeringen af modulbyggeri med præmonterede, kodede plug-and-play-forbindelser og eliminerer behovet for afisolering, tilslutning eller fejlfinding på produktionslinjen eller på byggepladsen. Resultatet er en hurtigere, sikrere og mere pålidelig installationsproces, der holder produktionslinjerne i gang.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_01_2000x1125_Icon

Trin 1: Planlæg dit modulære layout.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_02_2000x1125_Icon

Trin 2: Præmonter på fabriksgulvet.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_03_2000x1125_Icon

Trin 3: Hurtig plug-in-montering på byggepladsen.

Brug vores Modular / Prefab Calculator nu for at finde ud af, hvordan WINSTA® stikbare forbindelser kan reducere installationstiden på dit projekt.

Se, hvordan WINSTA® øger produktionens hastighed og forenkler modulmonteringen

WINSTA® modulbyggeri er perfekt til

WINSTA_Modular_Buildings_Hotels_Student_Accommodation_2000x1125px

Hoteller og kollegieboliger

Fra repeterbare soveværelseslayouts til individuelt styrede gæsteværelser gør WINSTA® elektrificeringen af volumetriske boligmoduler med høj tæthed hurtig, forudsigelig og skalerbar.

WINSTA_Modular_Buildings_Healthcare_Bathroom_Pods_2000x1125px

Sundhedsvæsen og badeværelsesmoduler

I komplekse medicinske omgivelser eller højspecificerede badeværelsesmoduler, hvor præcision og kvalitetskontrol er altafgørende, garanterer fabriksinstallerede WINSTA®-komponenter fejlfri integration, før modulet overhovedet ankommer til byggepladsen.

WINSTA_Modular_Buildings_Education_Classrooms_2000x1125px

Uddannelse og klasseværelser

Med stramme, aggressive leveringsfrister er modulære skolebygninger afhængige af WINSTA® for at skære elinstallationstiden ned til blot få dage og sikre hurtig levering uden at gå på kompromis med sikkerheden.

WINSTA_Modular_Buildings_Residential_Multi-Family_Housing_2000x1125px

Boliger og flerfamilieboliger

For paneliserede systemer eller volumetriske boligmoduler, der er planlagt på et stramt strukturelt layoutgitter, leverer WINSTA® et særdeles effektivt, repeterbart strømfordelingsnetværk, som drastisk reducerer de samlede projektomkostninger.

Klar til at forenkle modulbyggeri?

Reducer tidsforbruget. Reducer omkostningerne. Undgå kablingsfejl.