Struktureret planlægning
Jeres projekt planlægges på forhånd med digitale værktøjer og BIM. Hvert kabel, stik og aftapningspunkt specificeres, før den første komponent afsendes.
Stikbar bygningsinstallation ændrer måden, bygninger kabelføres på – med færre installationsfejl og kortere projekttider. Med WINSTA® bliver elinstallationer hurtige, sikre og fejlfrie – med stikbare systemer, der er udviklet til moderne byggeri og dets krav.
Se WINSTA® i praksis, og sammenlign de to installationsmetoder side om side. Oplev, hvordan stikbare systemer forenkler og fremskynder installationsprocessen.
Egenskab | Traditionel Installation | Stikbar Installation |
|---|---|---|
Installationstid | Høj (arbejdskrævende) | Meget lav (70-80 % hurtigere) |
Installationsomkostninger | Højere (på grund af tidsforbrug og behov for faglært arbejdskraft) | Lavere (op til 30 % besparelse) |
Monteringsmetode | Manuel ledningsføring på stedet | Fabriksmonteret og præsamlet |
Fleksibilitet | Fast og vanskelig at ændre | Modulær og let at omkonfigurere |
Risiko for fejl | Høj (risiko for fejl i ledningsføringen) | Meget lav (100 % beskyttelse mod fejlkobling) |
Vedligeholdelse | Langsom, kræver manuel afbrydelse | Hurtig, kan frakobles via stiksystem ("plug-and-play") |
Uanset om I kabelfører et loftsgitter i et nybyggeri eller eftermonterer en eksisterende installation, har WINSTA® en gennemprøvet og testet løsning. Vælg din applikation nedenfor for at læse mere.