WINSTA_Website_Images_2000x1125pxHome_Banner_2000x1125

WINSTA® til belysning – installér belysning op til 70 % hurtigere uden kablingsfejl

Præmonterede plug-and-play-forbindelser, der forenkler installationen af belysning, reducerer arbejdskraften og sikrer ensartet kvalitet i hvert projekt.

Hvorfor WINSTA® til belysning?

Installation af belysning kan forsinkes af manuel ledningsføring, mangel på kvalificerede elektrikere og risikerer fejl, som først opdages i de afsluttende faser af installationen. WINSTA® gør belysningsinstallationer hurtigere og mere pålidelige med prækonfektionerede, kodede plug-and-play-forbindelser. Det eliminerer behovet for afisolering, tilslutning af ledere og tidskrævende fejlfinding på stedet. Resultatet er en hurtigere, sikrere og mere pålidelig installation, som holder projektet på sporet og sikrer effektiv fremdrift.

Klik. Tilslut. Færdig.

Fra kompleks kabelføring til enkel tilslutning

Trin 1:Planlæg jeres belysningslayout

Trin 2: Præmonter komponenterne uden for byggepladsen.

Trin 3: Tilslut med stik på byggepladsen

Trin 4: Test og sæt i drift med det samme

Se, hvordan WINSTA® omdanner installationshastighed og -enkelhed

Traditionel vs. WINSTA® installation

Hurtigere installation. Lavere omkostninger. Forudsigelige resultater.

Traditionel kabling
WINSTA® Plug-and-Play

10–12 elektrikere

5–6 elektrikere

12–16 ugers installation

8–10 ugers installation

Manuel kabelklargørelse på byggepladsen

Præmonteret og testet uden for byggepladsen

Høj fejlrisiko på grund af menneskelige fejl

Ingen kablingsfejl takket være farvekodning.

WINSTA® er perfekt til belysning

Hotels

From atmospheric lobby lighting to individually controlled guest rooms, WINSTA® makes large-scale, complex installations fast and reliable.

Offices

Modern offices demand flexible, reconfigurable spaces. WINSTA® pluggable connections make lighting installations quicker to install and simple to modify.

Retail

With product displays and store layouts constantly evolving, WINSTA® gives retailers the flexibility to adapt their lighting quickly and safely.

Hospitals

In environments where reliability is critical and downtime is not an option, WINSTA® delivers secure connections that support complex lighting installations.

Skoler og uddannelsescentre

Fra klasselokaler til sportshaller forenkler WINSTA® belysningsinstallationen på travle uddannelsesområder og gør det nemmere at vedligeholde, opgradere og udvide i takt med, at faciliteterne vokser.

Kundeeksempel: anvendelse i praksis

4.500 armaturer installeret hurtigere med WINSTA®

Da L&T Sporthaus i Osnabrück installerede 4.500 individuelt styrbare LED-armaturer i sit oplevelsesorienterede shoppingkompleks på fem etager, valgte elinstallatøren ebm WAGO WINSTA® for at sikre, at hver eneste forbindelse fungerede optimalt.

"Som håndværksvirksomhed, der udfører store eltekniske projekter, ved vi, hvad WAGO-kvalitet betyder,"Andreas Ennen, CEO for ebm.

Er du klar til at forenkle belysningsinstallationen?

Browse the Full WINSTA® Range

From connectors and plugs to splitters and luminaire connectors, the WINSTA® product family has everything you need for a complete pluggable installation system. Explore the full range to find the right solution for your project.

WINSTA® Partners

WINSTA® makes electrical installation fast, safe and error-free. Many well-known companies rely on our connection system for electrical installation and have integrated WINSTA® connections into their portfolios. Click here for an overview of our system partners.

DALI

The DALI protocol is used in building automation to control individual luminaires and lighting groups. Learn how WINSTA® and DALI combine to deliver plug-and-play simplicity with powerful, flexible lighting control.

Brochure

Get to know our pluggable connection system! This brochure provides an overview of our WINSTA® products and highlights applications where they offer particular benefit.

Installer’s guide

The guide explains how pluggable electrical systems can replace traditional hardwiring by using pre-assembled, plug-and-play connections, making installations faster, simpler, and more reliable.

Poster: WINSTA® at a Glance

Print it out and hang it up – with our detailed WINSTA® poster, you have the most important installation setups, including matching parts lists, on hand.