Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!

Nyheder
WAGO's TOPJOB® S-rækkeklemmer nu også med vippepal

Skub vippepalen op, indsæt lederen og tryk vippepalen ned – en genialt simpel tilslutningsteknik, der har gjort WAGO 221-samlemuffen til en populær allroundklemme, er nu også forberedt til DIN-skinne som variant i WAGO's program af TOPJOB® S-rækkeklemmer. Dermed kan ledere i styretavlen nu også tilsluttes og demonteres igen med hånden helt uden brug af værktøj.

Især i feltfortrådningen nyder brugeren godt af den intuitive og komfortable betjening: Via den åbnede vippepal er klemmestedet entydigt markeret, dermed reduceres risikoen for at glemme klemmesteder ved fortrådningen eller tilslutte ledere forkert. Desuden er hænderne fri til fortrådning af lederne, fordi klemmestedet ikke skal holdes åbent med et betjeningsværktøj. Det letter især tilslutningen af svært bøjelige ledere med store tværsnit.

WAGO-rækkeklemmerne med vippepal er egnede til alle slags ledere: entrådede, flertrådede og fleksible ledere. De har ligesom den eksisterende variant af TOPJOB® S-rækkeklemmer med betjeningsåbning push in-teknik. Dermed kan der foruden entrådede ledere også tilsluttes fleksible ledere med terminalrør med tværsnit fra 0,75 mm⊃2; uden brug af værktøj. Og det gælder også for rækkeklemmen med vippepal – til det formål forbliver vippepalen ganske enkelt lukket. Lederindføringen på siden gør det muligt for rækkeklemmerne med vippepal også at tilslutte svært bøjelige ledere med store tværsnit nemt og hurtigt.
WAGO tilbyder i første omgang rækkeklemmer med vippepal i de nominelle tværsnit 2,5 mm2; 6 mm2 og 16 mm2 – og dermed primært til forsyning og de mest gængse ledertværsnit. Disse fås som 2- og 3-ledervarianter. Feltsiden for WAGO's rækkeklemmer er udstyret med vippepal; til intern fortrådning kan der vælges mellem vippepal eller betjeningsåbning til betjeningsværktøj.

  • Enkel og intuitiv tilslutning og demontering med hånden helt uden brug af værktøj

  • Konstruktionen af vippepalen sikrer, at klemmestedet enten er åbent eller lukket

  • Enkel tilslutning også af svært bøjelige ledere takket være lederindføring i siden

  •  Nominelle tværsnit på 2,5 mm², 6 mm² og 16 mm²

  •  2- og 3-lederudgaver

Har du spørgsmål eller brug for yderligere info? Du er velkommen til at kontakte os!

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.