WAGO's TOPJOB® S-rækkeklemmer nu også med vippepal
Skub vippepalen op, indsæt lederen og tryk vippepalen ned – en genialt simpel tilslutningsteknik, der har gjort WAGO 221-samlemuffen til en populær allroundklemme, er nu også forberedt til DIN-skinne som variant i WAGO's program af TOPJOB® S-rækkeklemmer. Dermed kan ledere i styretavlen nu også tilsluttes og demonteres igen med hånden helt uden brug af værktøj.
Især i feltfortrådningen nyder brugeren godt af den intuitive og komfortable betjening: Via den åbnede vippepal er klemmestedet entydigt markeret, dermed reduceres risikoen for at glemme klemmesteder ved fortrådningen eller tilslutte ledere forkert. Desuden er hænderne fri til fortrådning af lederne, fordi klemmestedet ikke skal holdes åbent med et betjeningsværktøj. Det letter især tilslutningen af svært bøjelige ledere med store tværsnit.
Enkel og intuitiv tilslutning og demontering med hånden helt uden brug af værktøj
Konstruktionen af vippepalen sikrer, at klemmestedet enten er åbent eller lukket
Enkel tilslutning også af svært bøjelige ledere takket være lederindføring i siden
Nominelle tværsnit på 2,5 mm², 6 mm² og 16 mm²
2- og 3-lederudgaver