On this page:
Varen er allerede tilføjet og bliver ikke tilføjet igen. Om nødvendigt kan du tilrette mængden direkte på varen.
MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Strømforsyninger

WAGO's effektive strømforsyninger leverer altid en konstant forsyningsspænding  hvad enten det er til simple applikationer eller til automation med større strømbehov. WAGO tilbyder UPS-, buffer- og redundansmoduler samt en lang række elektroniske sikringer (ECB'er) som et komplet system til gnidningsløse opgraderinger.

Dine fordele:

  • 1-, 2- eller 3-fasede strømforsyninger til temperaturer fra -40 til +70 °C
  • Udgangsvarianter: 5 - 48 V DC og/eller 24 - 960 W (1 - 40 A)
  • Globalt godkendt til brug i forskellige applikationer
  • Det komplette program af strømforsyninger omfatter komponenter, såsom UPS, kapacitive buffermoduler, elektroniske sikringer, redundansmoduler og DC/DC-omformere

EPSITRON® PRO Power

Der kræves avancerede strømforsyninger til driftsikker håndtering af strømspidser i applikationer, hvor der stilles høje krav til outputtet. WAGO's PRO-strømforsyninger er ideelle til sådanne applikationer.

  • TopBoost-funktion: Forhøjer den nominelle strøm i op til 50 ms
  • PowerBoost-funktion: Leverer 200 % af udgangseffekten i 4 sekunder
  • 1- og 3-fasede strømforsyninger med udgangsspændinger på 12/24/48 V DC og nominel udgangsstrøm fra 5 til 40 A i næsten alle applikationer
  • LineMonitor (ekstratilbehør): Let parameterindstilling og indgangs-/udgangsovervågning
  • Potentialefri kontakt/standby-indgang: Slå udgang fra uden slid, og minimer strømforbruget
  • Serielt RS-232-interface (ekstratilbehør): Kommuniker med computer eller PLC

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power er den robuste strømforsyning med valgfri TopBoost-integration. Et bredt indgangsområde og en omfattende række internationale godkendelser gør, at WAGO's CLASSIC strømforsyninger kan bruges i en lang række forskellige applikationer.

  • TopBoost: Omkostningseffektiv, sekundærsidesikring ved hjælp af standardkredsløbsafbrydere (≥ 120 W)
  • Nominel udgangsspænding: 12, 24, 30,5 og 48 V DC.
  • DC OK-signal/kontakt til let fjernovervågning
  • Bredt indgangsspændingsområde og UL/GL-godkendelser til verdensomspændende applikationer
  • CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi: Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • Slankt, kompakt design sparer værdifuld tavleplads

EPSITRON® ECO Power

Mange applikationer kræver kun 24 V DC. Her er WAGO's ECO-strømforsyninger den økonomiske løsning.

  • Udgangsstrøm: 1,25 - 40 A
  • Bredt indgangsspændingsområde til brug internationalt: 90 - 264 V AC
  • Understøtter basisapplikationer økonomisk
  • CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi: Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • LED-statusangivelse: Udgangsspændingstilgængelighed (grøn), overstrøm/kortslutning (rød)
  • Fleksibel montering på DIN-skinne og variabel installation ved hjælp af skruemonteringsklips perfekt til enhver applikation
  • Flad, solid metalkapsling: Kompakt og stabilt design

EPSITRON® COMPACT-strømforsyning

WAGO's kompakte, meget effektive EPSITRON® COMPACT-strømforsyninger i DIN-skinnemonterede indkapslinger fås med udgangsspændinger på 5, 12, 18 og 24 V DC samt nominel udgangsstrøm på op til 6,5 A.

  • Bredt indgangsspændingsområde til brug internationalt: 85 - 264 V AC
  • Fleksibel montering på DIN-skinne og variabel installation ved hjælp af skruemonteringsklips
  • Push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi (ekstratilbehør): Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • Forbedret afkøling grundet en aftagelig frontplade: Ideel til alternative monteringspositioner
  • Dimensioner iht. DIN 43880: Egnet til installation i fordelings- og målertavler
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – DC/DC-omformere

I stedet for at bruge en ekstra strømforsyning er WAGO's EPSITRON® DC/DC-omformere ideelle til specialspændinger, der muliggør driftsikker forsyning af sensorer og aktuatorer.

  • DC/DC-omformere kan bruges i stedet for en ekstra strømforsyning til applikationer med specialspændinger.
  • Slankt design: "Ægte" 6,0 mm bredde maksimerer panelpladsen
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Klar til brug verden over i mange brancher takket være UL-godkendelser
  • Fælles profil med serie 857 og 2857-signalkonvertere og relæer: Muliggør fuld laskning af forsyningsspændingen

EPSITRON® – UPS-modul

WAGO's UPS-modul består af en 24 V UPS-lader og -controller med ét eller flere forbundne batterier og forsyner driftsikkert en applikation med strøm i adskillige timer. Gnidningsfri drift af maskiner og systemer er garanteret også ved kortvarige strømforsyningsnedbrud.

  • Slanke lader- og styreenheder sparer styretavleplads
  • Integreret display eller RS-232-interface (ekstratilbehør) forenkler visualisering og konfiguration
  • Sitkbar CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi: Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • Batteristyringsteknologi for forudsigelig vedligeholdelse, der forlænger batterilevetiden

EPSITRON® – kapacitive buffermoduler

Ud over pålidelig sikring af problemfri maskin- og systemdrift  selv ved korte strømsvigt  tilbyder WAGO's EPSITRON® kapacitive buffermoduler strømreserver, der kan være påkrævet ved opstart af kraftige motorer eller udløsning af sikringer.

  • Afkoblet udgang: Integrerede dioder til afkobling af lagrede belastninger fra ikke-lagrede belastninger
  • Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende forbindelser ved hjælp af stikforbindelser udstyret med CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
  • Mulighed for ubegrænset antal parallelforbindelser
  • Justerbar koblingsgrænse
  • Vedligeholdelsesfri højenergi-guldkapper

EPSITRON® – redundansmoduler

WAGO's redundansmoduler er perfekte til driftsikker forøgelse af strømforsyningens tilgængelighed. Disse moduler afkobler 2 parallelforbundne strømforsyninger og er ideelle til applikationer, hvor en elektrisk belastning skal forsynes driftsikkert selv i tilfælde af strømforsyningsnedbrud.

  • Integrerede strømdioder med overbelastningskapacitet: Egnet til TopBoost eller PowerBoost
  • Potentialefri kontakt (ekstratilbehør) til indgangsspændingsovervågning
  • Driftsikker tilslutning ved hjælp af stikforbindelser udstyret med CAGE CLAMP® eller klemrækker med integrerede betjeningspaler: Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • Løsninger til 12, 24 og 48 V DC-forsyning, op til 76 A-forsyning: Egnet til næsten enhver applikation

EPSITRON® – elektroniske sikringer (ECB'er)

WAGO's elektroniske sikringer er den pladsbesparende og nøjagtige løsning til sikring af DC-spændingskredsløb.

  • 1-, 2-, 4- og 8-kanals elektroniske sikringer med fast eller justerbar strøm mellem 0,5 og 12 A
  • Høj tændkapacitet: >50.000 µF
  • Kommunikationsmulighed: Fjernovervågning og nulstilling
  • Sitkbar CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi (ekstratilbehør): Vedligeholdelsesfri og tidsbesparende
  • Omfattende række af godkendelser: Mange applikationer

WAGO's strømforsyninger og tilhørende komponenter:
Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Yderligere serviceydelser: