MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x2000.jpg

Optimering af arbejdsgange for ledningstilslutning med professionelle manuelle værktøjer

Digitaliserede og automatiserede processer præger i stigende grad hverdagen i styretavleproduktionen. Trods omfattende digitalisering er en stor del af arbejdet dog fortsat baseret på manuel montage. At mere end 70 % af installationsarbejdet udføres manuelt, gør optimering af komponentplacering og ledningsføring endnu vigtigere. Med højkvalitetsværktøjer, der er funktionelle og gennemtestede i praksis, kan tidsforbruget reduceres markant, og arbejdsgangene gøres mere effektive.

Vigtige fordele:

  • Enkel, præcis og sikker betjening
  • Tidsbesparelser og høj procespålidelighed
  • Økonomisk og miljøvenlig løsning

Værktøjer til enhver anvendelse

WAGO-værktøjstaske: Alt er perfekt opbevaret og klar til brug

Uanset om det er inden for bygningsinstallationer, maskin- og anlægsteknik eller service- og reparationsarbejde, sikrer den praktiske WAGO-værktøjstaske maksimal mobilitet og fleksibilitet ved altid at have alle nødvendige værktøjer lige ved hånden. Den kan nemt kombineres med en L-BOXX Micro eller Mini, så der er hurtig og enkel adgang til samlemuffer og ferruler til ledertilslutninger.

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

VDE-certificerede skruetrækkere

  • Testet op til 1000 V i henhold til IEC 60900
  • Skridsikkert design for øget sikkerhed
  • Ergonomisk, gummibelagt to-komponenthåndtag for et sikkert og komfortabelt greb

De VDE-certificerede skruetrækkere fås i følgende varianter:

  • Ligkærv
  • Stjernekærv (PH og PZ)
  • Torx®
  • Kombineret ligkærv og stjernekærv (PH og PZ)
MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Afisolering af ydrekappe

Hurtig og sikker afisolering af kabler og ledere er en af de vigtigste opgaver ved styretavleinstallation. Med titaniumnitrid-belagt klinge for lavt slid samt skridsikre grebszoner for et fast og sikkert hold tilbyder WAGO’s professionelle afisoleringsværktøjer klare fordele i det daglige arbejde.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Afisoleringstænger til styre- og sensorkabler

  • Hurtig afisolering af sensor- og styreledninger uden beskadigelse af de enkelte ledere
  • Ingen justering af kabeldiameter nødvendig
  • Nem afisolering – også over længere stræk
  • Lang levetid takket være udskiftelige skæreklinger
  • Til sensor-/aktuatorledninger, meget fleksible TPE-U-kabler, PUR-kabler, PUR/PVC-kabler, PVC-kabler samt skærmede og uskærmede flerlederkabler

Stripping Pliers for Control and Sensor Cables (Item No. 206-1481 and Item No. 206-1482)

Kabelkniv m. krogklinge

  • 5 udskiftelige kabelbøjler: ét værktøj til et bredt udvalg af diametre (4–70 mm / 12–2/0 AWG)
  • Klemmearm og inspektionsvindue for præcis rundskæring
  • Ergonomisk betjening med to-komponentgreb
  • Ingen fritliggende klinge sikrer et højt sikkerhedsniveau under og efter arbejdet (lommer, værktøjskasse)
  • Variabel indstilling af kabel- og krogklinge til forskellige kabeltyper

Cable Knife (Item No. 206-1403 and Item No. Set 206-1400 in Sortimo® Box with 5 Exchangeable Cable Brackets)

Stik‑kabelafisoleringsværktøj

  • Det ekstra lange design og den forbedrede kraftoverførsel gør det nemmere at afisolere i dybe dåser og fordelingsbokse og reducerer risikoen for personskade.
  • Afisolerer alle gængse runde kabler: Ø 8 til 13 mm (1–3/0 AWG), f.eks. NYM 3 × 1,5 mm til NYM 5 × 2,5 mm (PVC- og halogenfri) samt jordkabler op til 5 × 1,5 mm.
  • Det innovative fireklingedesign muliggør et præcist snit med mindre kraftanvendelse.
  • Integreret længdeskala (indvendigt) for præcis lederafisolering
  • Ingen manuel indstilling af skæredybde nødvendig – dermed ingen risiko for beskadigelse af ledertråde
neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

In-Socket Cable Stripper (Item No. 206-1441)

Universel kabelafisolator

  • Enkel kabelføring til hurtig og nem længdesnitning – særligt velegnet til halogenfri ledere
  • Profileret klinge til afisolering af ledere fra 0,2 til 4,0 mm² (24–12 AWG)
  • Universalkniv med låsbar trykknap for øget sikkerhed under arbejdet
  • Afisolerer alle gængse runde kabler: Ø 8 til 13 mm (1–3/0 AWG), f.eks. NYM 3 × 1,5 mm til NYM 5 × 2,5 mm (PVC- og halogenfri) samt jordkabler op til 5 × 1,5 mm
  • Det innovative fireklingedesign muliggør et præcist snit med mindre kraftanvendelse
p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universal Cable Stripper (Item No. 206-1442)

Datakabelafisolator

  • Hurtigere og nemmere afisolering – særligt velegnet til PVC-isolerede datakabler med tynd isolation (f.eks. Cat 5, 6, 7 og 8 twisted-pair-kabler)
  • Den ene side til afisolering af yderkappen, den anden til afisolering af folieskærmen
  • Integreret indvendig længdeskala muliggør præcis afisolering
  • Det innovative toklingedesign sikrer et præcist snit med mindre kraftanvendelse
  • Ingen justering af skæredybde nødvendig i forhold til kabeldiameter – de specialindstillede klinger skærer rent gennem yderkappen og griber samt fjerner folieskærmen præcist
neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Data Cable Stripper (Item No. 206-1451)

Afisolering

Vores ledningsafisolator "Quickstrip Vario" (varenr. 206‑1125) er udviklet til ledere fra 0,03 til 16 mm² (32–5 AWG).

  • Det automatiske afisoleringsværktøj med integreret klippefunktion muliggør hurtig og smidig håndtering af ledere over et bredt tværsnitsområde fra 0,03 til 16 mm² (32–5 AWG).
  • Justerbar delvis afisolering – da en del af den afskårne isolation bliver siddende for enden af lederen, er der ikke behov for yderligere beskyttelse af tilslutningen, og denne del kan nemt fjernes før den endelige tilslutning.
  • Ingen tyller nødvendige, når lederen tilsluttes en WAGO‑rækkeklemme med fjederteknologi
    Finjustering til fjernelse af både tynd og tyk isolation
    Udskiftningsklinger (standard-/V-/ovale klinger) kan opbevares i det integrerede rum i håndtaget

Quickstrip Vario Wire Stripper (Item No. 206-1125)

Krympning

Krympeværktøjer som Variocrimp 4 og 16 fuldender WAGO’s værktøjsportefølje (varenr. 206‑1204 og 206‑1216).

  • Automatisk tilpasning til ledertværsnittet
  • Med firkantet krympeform kræver lederpositionen ingen besværlig vridning ved til- eller frakobling i klemmetilslutningen
  • Tangens bakker åbner automatisk efter krympning
  • Indføring af leder og tylle mulig fra begge sider (til både højre- og venstrehåndede)
  • Gastæt krympning sikrer pålidelige og holdbare forbindelser
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Variocrimp 4 Crimping Tool (Item No. 206-1204)

Standardkompatible testprober – sikre, fleksible og præcise!

På grund af lederens isolation kan almindelige testprober ikke altid indsættes i teståbningerne på DIN-skinneklemmer. Til måling af strøm og spænding i kompakte klemmer har elektrikere derfor tidligere haft behov for egnede adaptere for at nå de ofte meget smalle teståbninger med måleinstrumenter. WAGO tilbyder nu den rette løsning: Optimerede testprober med en diameter på 2 mm, som muliggør direkte og standardkompatibel måling i CAT III- og CAT IV‑applikationer – helt uden ekstra adapter.

  • Strøm- og spændingsmåling uden adapter – med den specialudviklede testprobe er teststikadaptere ikke længere nødvendige.
  • De særligt små, aftagelige testprober kan måle strømme op til 10 A.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Test Probes (206-912)

Yderligere kompatible produkter …

Værktøjskasseindsats til afisoleringsværktøjer

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_11_1920x1080_.jpg

Værktøjskasseindsats til skruetrækkere

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_08_1920x1080.jpg

Værktøjskasseindsats til krympeværktøjer

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_01_1920x1080.jpg

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.