Hvorfor WINSTA®?

Målbare fordele i alle faser – fra tilbud og aflevering til langsigtet vedligeholdelse.

Se hvor hurtig din installationen kan være

Se WINSTA® i praksis, og sammenlign de to installationsmetoder side om side. Oplev, hvordan stikbare systemer forenkler og fremskynder installationsprocessen.

WINSTA® vs. traditionel installation

EgenskabTraditionel InstallationStikbar Installation

Installationstid

Højt – kræver meget arbejdskraftMeget lavt – 70-80 % hurtigere
InstallationsomkostningerHøjere – (på grund af tidsforbrug og behov for faglært arbejdskraft)Lavere – 30 % besparelse
MontagemetodeManuel kabelføring på byggepladsenPræmonteret fra fabrikken
FleksibilitetFastlåst og svær at ændreModulopbygget og nem at omkonfigurere
FejlrisikoHøj – risiko for kablingsfejlMeget lav – 100 % beskyttelse mod fejlkobling
VedligeholdelseLangsom – kræver manuel frakoblingHurtig – kan nemt frakobles eller udskiftes via stik

Hvordan fungerer plug-and-play-installation?

Struktureret planlægning

Jeres projekt planlægges på forhånd med digitale værktøjer og BIM. Hvert kabel, stik og aftapningspunkt specificeres, før den første komponent afsendes.

Præ-samlet

Kabler og stik monteres og testes i et kontrolleret miljø og leveres klar til installation på byggepladsen – uden risiko for kablingsfejl.

Installation på byggepladsen

Farvekodning og mekanisk kodning betyder, at selv oplært personale – uden at være specialister – kan udføre tilslutningerne sikkert og pålideligt. Sæt blot stikkene sammen – så er installationen klar.

Verificeret og dokumenteret

Hver eneste forbindelse kan spores. Systemdokumentationen følger gnidningsfrit med fra den digitale planlægning og helt frem til aflevering.

Fordele ved stikbar installation

  • Lavere samlede projektomkostninger - Mindre arbejde, færre fejl og smartere materialeanvendelse reducerer de samlede omkostninger.
  • Vedligeholdelsesfri drift - Udskift komponenter hurtigt uden installationsforberedelser. Få enkel plug-and-play-vedligeholdelse.
  • Lav mere med mindre teams - Brugervenlig kodning gør det muligt for oplærte installatører at udføre arbejdet effektivt på byggepladsen.
  • Bæredygtighed tænkt ind fra starten - Præcis planlægning reducerer spild og understøtter fleksible installationer med lang levetid.
  • Ingen installationsfejl - Mekanisk kodning og farvekodning forhindrer fejlkobling og eliminerer dyrt efterarbejde.
  • Hurtigere projektaflevering - Forudgående planlægning og præmontering reducerer installationstiden på byggepladsen markant.

Virkelige projekter. Virkelige besparelser

Mercedes-Benz Museum

En sømløs WINSTA®-installation understøtter komplekse belysnings- og bygningssystemer i hele det ikoniske museum og sikrer pålidelig, fleksibel strømfordeling på tværs af udstillingsområder.

På bølgelængde med LED-lys

Hos L&T Sporthaus muliggør WINSTA® hurtige og sikre tilslutninger til et omfattende LED-belysningskoncept, der skaber dynamiske sports- og butiksoplevelser.

Modulbyggeri sparer tid

I modulbyggeri gør WINSTA®’s stikbare forbindelsesteknologi det muligt at anvende præmonteret kabling, hvilket reducerer installationstiden på byggepladsen markant og samtidig øger driftssikkerheden og effektiviteten.

Hvor WINSTA® leverer mest værdi?

Uanset om I kabelfører et loftsgitter i et nybyggeri eller opgraderer en eksisterende installation, har WINSTA® en gennemprøvet og testet løsning. Vælg din applikation nedenfor for at læse mere.

Belysning

Uden brug af værktøj. Ingen terminering. Ingen efterkontrol. Pre-assembled circuits click into ceiling grids in seconds, cutting install time by up to 70%. DALI-dæmpning og nødlys er tænkt ind allerede i specifikationen – drivere og armaturer kan udskiftes lige så hurtigt.

Modulbyggeri / præfabrikation

Modulerne leveres kabelført og testet. Enhver oplært medarbejder kan udføre tilslutningen på byggepladsen. Ingen specialister, ingen forsinkelser – bare tilslut, idriftsæt og gå videre.

Renovering / Retrofit

Bygning i drift. Korte arbejdsvinduer. Ingen plads til fejl. WINSTA® erstatter traditionel terminering med stikforbindelser, der kan afbrydes, udskiftes og idriftsættes igen på få minutter – så bygninger kan forblive i drift, og tidsplanen holdes.

Strømdistribution

Hver eneste forbindelse er planlagt på forhånd, mærket og klar til tilslutning. På store etagearealer følger montørerne blot ruten og tilslutter undervejs – med fuld sporbarhed fra tavle til belastning og uden gætteri.

HVAC / Service

Ét stiksystem til fancoils, varmepumper, VRF-enheder og persiennestyring. Hurtigere installation, nemmere vedligeholdelse og færre koordineringsudfordringer mellem de tekniske fag.

OEM / Industri

Ensartede, dokumenterbare forbindelser i hvert eneste byggeri. WINSTA® reducerer kabelføringstiden og fjerner behovet for omfattende kontrol i serieproduktion – gennemprøvet i marine-, jernbane- og industrimiljøer.

Tal med en WAGO-specialist om jeres projekt. Vi hjælper jer med at beregne tids- og omkostningsbesparelser, finde de rette WINSTA®-komponenter og skabe kontakt til vores systempartnere. Tal med en WAGO-specialist om jeres projekt.

Find WINSTA® Partnere

WINSTA® gør elinstallation hurtig, sikker og fejlfri. Mange velkendte virksomheder benytter vores forbindelsessystem til elinstallationer og har integreret WINSTA®-forbindelser i deres produktporteføljer. Klik her for at se en oversigt over vores systempartnere.

Din kontaktperson hos WAGO

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.