MCS MICRO
Ref. nº 2712-1210/037-000
Conector hembra, 1 conductor, 2 líneas; Palanca; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Paso 2,54 mm; 20 polos; 100% protegido contra error al conectar; Separador; Contactos dorados; Codificación A; 0,50 mm²; negro
Dimensiones en mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm