MCS MIDI Classic
Ref. nº 2231-707/031-000
Conector hembra para 1 conductor; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 7 polos; Brida de sujeción; naranja
Dimensiones en mm
L = (n.º de polos – 1) x paso + 5,08 mm
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Conectores hembra de 2 a 3 polos: un solo clip de enganche
L = (n.º de polos – 1) x paso + 5,08 mm
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Conectores hembra de 2 a 3 polos: un solo clip de enganche