MCS MIDI
Ref. nº 2721-1104/031-000
Conector hembra para 1 conductor; Palanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 polos; 100% protegido contra el mal apareamiento, codificando el dedo; Brida de sujeción; gris claro
Dimensiones en mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm
Dimensiones de ventana
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm