MCS MIDI
Ref. nº 722-109/026-000
Conector hembra para 1 conductor; acodada; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 9 polos; 100% protegido contra error al conectar; 2,50 mm²; gris claro
Dimensiones en mm
Longitud total = (n.º de polos x paso) + 1,5 mm + 0,9 mm
Conectores hembra de 2 polos: un solo clip de enganche
Longitud total = (n.º de polos x paso) + 1,5 mm + 0,9 mm
Conectores hembra de 2 polos: un solo clip de enganche