Ref. nº 2092-4374/200-000
conector hembra THR de 1 conductor; acodada; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 4 polos; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; 2,50 mm²; gris claro
Dimensiones en mm
L = (n.º de polos – 1) x paso + 5 mm
A = pin soldable THT de 3,6 mm
A = pin soldable por THR de 2,4 mm
L = (n.º de polos – 1) x paso + 5 mm
A = pin soldable THT de 3,6 mm
A = pin soldable por THR de 2,4 mm