Ref. nº 2092-1378
conector hembra THT de 1 conductor; acodada; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 polos; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; 2,50 mm²; gris claro
Dimensiones en mm
L = n.º de polos x paso
A = pin soldable THT de 3,6 mm
A = pin soldable por THR de 2,4 mm
L = n.º de polos x paso
A = pin soldable THT de 3,6 mm
A = pin soldable por THR de 2,4 mm