MCS MIDI Classic
Ref. nº 2231-1610/019-000
Conector macho, 1 conductor; Palanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 polos; Brida de sujeción; 2,50 mm²; gris
Dimensiones en mm
L = Pole no. x Pin spacing + 3,2 mm
L1 = Pole no. x Pin spacing + 2 mm
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm
Dimensiones de ventana
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm