MCS MIDI
Ref. nº 2721-1605/019-000
Conector macho, 1 conductor; Palanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 5 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida de sujeción; 2,50 mm²; gris claro
Dimensiones en mm
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
Dimensiones de ventana
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm