MCS MIDI
Ref. nº 2721-1616/114-000
Conector macho, 1 conductor; Palanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 16 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida encastrable; 2,50 mm²; gris claro
Dimensiones en mm
L = Pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = Pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = Pole no. x pin spacing + 18,2 mm
L3 = Pole no. x pin spacing + 22 mm
Dimensiones de ventana
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm