MCS MICRO
Ref. nº 2712-220/037-000
Conector macho THT, 2 líneas; Pin soldable de 0,64 x 0,64 mm; en ángulo recto (90°); 100% protegido contra error al conectar; Contactos dorados; Separador; Codificación A; Paso 2,54 mm; 2 x 20-polos; negro
Dimensiones en mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,8 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,8 mm