Ref. nº 2086-3227/300-000/997-607
Borna p/ placas de circuito impreso THR; Tecla; 1,5 mm²; Paso 5 mm; 7 polos; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; Longitud del pasador de soldadura 1,5 mm; negro
Dimensiones en mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
Dimensiones en mm
A = número par de polos
B = número impar de polos
A = número par de polos
B = número impar de polos
Dimensiones en mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm