Topicos
Parametrización sin programación

WAGO Energy Data Management, que consta de un software y un sistema de control modular, registra los datos de medición de diferentes medios y parámetros de supervisión de energía y los procesa para elaborar análisis, informes o para su archivo. El software detecta automáticamente las diferentes señales de los contadores y sensores conectados, poniéndolos a disposición de otras herramientas de análisis de energía a través de una sencilla parametrización.

Nuestro sistema modular es la base de su ahorro

  • Controlador y módulos de entrada
  • Intuitiva aplicación de software
  • Componentes de gestión de energía eléctrica
  • Sencilla configuración y puesta en servicio
  • Registro y visualización de datos
  • Cinco sencillos pasos: su forma de ahorrar

WAGO Energy Data Management

Todos los componentes de un vistazo

¡La eficiencia es así de fácil!

Con nuestra solución de gestión de datos de energía, puede registrar y visualizar al instante sus datos de medición de diferentes medios y parámetros.

Ventajas:

  • Listos en pocos pasos
  • No es necesario tener experiencia en programación
  • Para casi cualquier sector

En solo cinco pasos

Su forma de ahorrar

1. Seleccione el hardware.

2. Descargue el software Energy Data Management y transfiéralo al controlador de aplicaciones.

3. Instale el hardware.

4. Configure las señales de entrada.

5. Establezca conexión con el software de gestión energética, SCADA o las herramientas de análisis (transferencia de datos a través de MODBUS o FTPs).

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Transformadores de intensidad y puntos de medición de tensión

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Intuitiva aplicación de software

  • Sencilla asiganción de datos de contador y sensores específicos
  • Cómodo registro de datos para satisfacer sus requisitos
  • Comprobación transparente de función a través de la visualización de los datos de medición
  • Detección automática de actualizaciones de hardware
Dataplotter2DE.jpg
1
2
3
4
5

Sencilla configuración y puesta en servicio

  • Detección automática de módulos de E/S conectados
  • Páginas de configuración transparentes y claramente estructuradas
  • No es necesario tener experiencia en programación
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Registro y visualización de datos

  • Registro cíclico de datos de hasta 80 canales
  • Cómoda selección de puntos de datos a través del selector de datos.
  • Sencilla exportación de resumen de canales registrados en formato CSV para documentar los puntos de medición
  • Ajuste flexible del tiempo de memoria
  • Visualización de puntos de datos configurados en gráficos de líneas o barras a través del trazador gráfico
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Productos

Controlador de aplicaciones PFC200

El controlador de aplicaciones PFC200 es la plataforma básica de la aplicación Energy Data Management.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Lectura recomendada

Más soluciones en gestión energética

WAGO le ayuda a explotar su potencial, desde la supervisión a la identificación de las medidas más idóneas.

Optimización de procesos a través de la nube

¿Desea almacenar sus datos de energía y procesos en la nube para poder acceder a ellos desde cualquier lugar o utilizarlos para nuevas aplicaciones como el mantenimiento predictivo? WAGO le ayuda a dar este paso.
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Los auditores cada vez son más rigurosos

En el futuro, las empresas van a encontrar más dificultades para obtener su certificación de sistema de gestión de la energía conforme a la norma ISO 50001. A partir de octubre de 2017, deberemos verificar por primera vez un aumento medible en la eficiencia energética, o no recibiremos el certificado.
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

También puede interesarle

Progresar con WAGO

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la gestión energética. Conozca aquí los ámbitos en los que también estamos trabajando.

Gestión de la iluminación

Control inteligente de la iluminación

Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg