[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/soluciones","name":"Soluciones","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/ingeniería-energía","name":"Ingeniería de la Energía ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/ingeniería-energía/generación-energía-renovable","name":"Generación de energía renovable","linkClass":"active","categoryCode":null}]
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Conexión segura a la transición energética

El principal objetivo de la industria de generación y distribución de energía es garantizar un suministro eléctrico fiable y seguro. Los productos de WAGO proporcionan los más altos niveles de seguridad y calidad. Disponemos de una línea completa de productos que va desde tecnologías interconexión eléctrica a soluciones de automatización.

Los operadores de las centrales de energías renovables compiten ferozmente por producir la hora de kilovatio más barata, por lo que la eficiencia y los bajos costes son dos aspectos determinantes en la instalación de sus sistemas. También tienen que conectar sistemas de un tamaño determinado al sistema de control del operador de red para poder reducir de forma remota la potencia cuando sea necesario. Para ello necesitan comunicación por telecontrol.

Gestión de parques de energía solar: Control fotovoltaico adaptado a la red

Para posibilitar la comunicación entre productores de electricidad y operadores de red, los operadores de centrales fotovoltaicas recurren a los protocolos de telecontrol. Los controladores WAGO proporciona una interfaz normalizada e intuitiva para usuarios basada en las normas IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (servidor/cliente), MODBUS y DNP3. Ventajas de la solución de telecontrol de WAGO:

  • Comunicación directa entre el sistema de telecontrol y el convertidor de energía o el registro de datos del sistema solar
  • Las interfaces ETHERNET independientes permiten la creación de redes paralelas
  • Ciberseguridad: Cifrado conforme a las directrices sobre energía y seguridad más estrictas de Europa establecidas por la BDEW y la BSI (British Standards Institution)
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
  • La gestión web protegida mediante contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen la configuración del sistema
  • Bloques funcionales gratuitos para cubrir nuevas funciones, p. ej., registros de datos e inversores
  • Aplicación de los requisitos del operador de red correspondiente respecto a potencia introducida activa y suministro de potencia reactiva
  • Control de coseno φ o Q/U (control de potencia reactiva) en función de las características
  • Integración de sistemas de medición externos desde sistemas de media tensión (dispositivos de análisis de red, indicadores de cortocircuito, protección de red y equipo) a través de Modbus TCP/RTU u otros protocolos de bus de campo
  • Registro de datos de rendimiento de baja tensión mediante módulos de medición de potencia trifásica
  • Sencilla parametrización y configuración a través de visualización web
  • Diseño modular: Los módulos de E/S digitales, analógicos y especiales se pueden combinar dentro de un nodo
  • Selección de más de 500 módulos de E/S diferentes
  • Parametrización y configuración a través de visualización web
  • Programación según IEC 61131-3
  • Radiomódem móvil integrado
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

La energía solar fluctúa y debe regularse.

Técnica de telecontrol

Transmisión de datos por internet

El controlador PFC200 con módem 3G le permitirá controlar, supervisar, mantener y ejecutar diagnósticos en máquinas y sistemas descentralizados situados en cualquier punto del planeta, de forma segura, económica y sin cables. Las redes de datos modernas se encargan del enrutamiento, la comunicación y la entrega de paquetes de datos.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tecnología de conexión: Instalación segura y sencilla

Al montar un sistema fotovoltaico, es fundamental que la instalación sea segura y sencilla. WAGO lo hace posible con las bornas de carril TOPJOB® S, que conecta líneas fotovoltaicas de manera fiable y permanente. Las bornas seccionables y las bornas con portafusible con resistencia a la alta tensión desconectan de forma segura los generadores fotovoltaicos de los inversores. La oferta se completa con soluciones adicionales como las bornas de diodo.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO simplifica la instalación de las centrales solares.