buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Conexiones más rápidas con los conectores enchufables

La solución enchufable para su aplicación

La solución adecuada para cualquier aplicación: ya sea en placa de circuito impreso, en el armario de distribución o en la conexión de dispositivos de iluminación, los conectores enchufables de WAGO proporcionan conexiones rápidas y sencillas en la más amplia variedad de aplicaciones.

Ventajas:

  • Gama integral de productos para cualquier aplicación
  • Conexión siempre segura de los conductores gracias a la tecnología de conexión por resorte de presión
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • Protección contra error al conectar garantizada a través de la codificación individual

Product Overview

Pluggable Connectors for Every Task

Conectores enchufables para PCB

Nuestros conectores enchufables para PCB le ofrecen una solución universal para sus dispositivos. Con secciones de conductor de 0,08 a 10 mm⊃2;, estos conectores cumplen con todos los requisitos para conectar sistemas de forma uniforme e integral. Benefíciese de nuestras variadas familias de productos y encuentre siempre la solución adecuada para su aplicación.

Ventajas:

  • Un amplio ámbito de aplicación gracias a los conectores enchufables para PCB, las bornas de paso, las conexiones aéreas para diferentes tipos de fijación, y los conectores enchufables para bornas de carril.
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Opciones eficientes de comprobación
  • Con un punto de conexión que se puede abrir en dos direcciones, el SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) simplifica considerablemente la conexión de cables y el cableado de contraconectores.
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

Un solo resorte de acero de CrNi duplica la fuerza de contacto aplicada: este principio permite reducir el tamaño de picoMAX® hasta un 30 % en comparación con otros sistemas de conexión.

Ventajas:

  • Diseño compacto: reduce el espacio hasta un 30 %
  • Sistema de contacto simplificado radicalmente
  • Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto, incluso a temperaturas ambiente elevadas
  • Elevadísima resistencia a las vibraciones hasta 20g en conexiones cable a placa PCB, gracias al acoplamiento integrado y al conector hembra que prácticamente envuelve por completo el conector macho.
  • Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector

picomax_2000x1500px.jpg

Bornas seccionables para luminarias

La gama de conectores de WAGO para equipos eléctricos y de iluminación incluye sistemas de conexión enchufables con selección de fase para apliques fluorescentes, y también bornas seccionables para luminarias utilizadas en el cableado interno.

Los conectores enchufables de las series 267 y 277 para sistemas de banda luminosa de montaje rápido ofrecen una plataforma modular para soluciones de iluminación sencillas basadas en una demanda específica, aunque los requisitos de aplicación cambien constantemente.

Los bornas seccionables para luminarias de la serie 873 están totalmente protegidas contra contactos accidentales, lo que las convierte en la solución ideal para instalaciones de cable de alimentación de balastros enchufables en EE. UU. y Canadá.

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Bornas de carril enchufables

Disfrute de las ventajas de X-COM®-SYSTEM en sus aplicaciones de distribución y control: El sistema consta de bornas base de carril DIN, conectores macho y hembra para diferentes tipos de montaje, así como conectores macho con pines soldables.

Ventajas:

  • Ahorre tiempo y espacio gracias a los módulos precableados enchufables
  • Premontadas para una sustitución rápida y sin errores de los módulos
  • La codificación sin pérdida de polos impide errores al conectar conectores machos y hembra con el mismo número de polos
  • Por su seguridad: Los módulos precableados se pueden probar antes de instalarlos
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Todos los productos

Descubra todos los productos de la gama de conectores enchufables.

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

This May Also Interest You

Compatible with Our Pluggable Connectors

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Tecnología de la edificación

Planifique el hoy y el mañana

Para soluciones de gestión de iluminación y espacios o soluciones de calefacción, aire acondicionado y ventilación, WAGO es su partner innovador con los productos adecuados para ahorrarle tiempo, dinero y energía.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg