picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

picoMAX® es un sistema de conexión enchufable con un diseño verdaderamente innovador. Aprovecha doblemente la fuerza de contacto de un resorte de acero inoxidable de Cr-Ni para fijar el conductor y conectar el conector macho. Gracias a ello, picoMAX® es incluso más compacto que ningún otro sistema de conexión enchufable y marca nuevos hitos en conexiones pasamuros y de cable a placa PCB, de placa PCB a cable, y de cable a cable.


Ventajas:

  • Diseño compacto: reduce los espacios en hasta un 30 %
  • Sistema de contacto simplificado radicalmente
  • Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto -incluso a temperaturas ambiente elevadas
  • Elevadísima resistencia a las vibraciones de hasta 20 g en conexiones cable a placa PCB, gracias a los clips de enganche integrados y a un conector hembra que prácticamente envuelve al completo el conector macho.
  • Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector

Sus señales perfectamente conectadas

picoMAX® 3.5: conector enchufable para placas de circuito impreso con paso de 3,5 mm para secciones de conductor de hasta 1,5 mm2 y corrientes nominales de hasta 10 A

Ventajas:

  • Conexión universal para cualquier tipo de cable
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • Capacidad para cablear conductores tanto unidos como sueltos.
  • Los clips de enganche integrados impiden la desconexión accidental
picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Alimentación óptima

picoMAX® 5.0 y 7.5: conectores enchufables para PCB con pasos de 5,0 y 7,5 mm para secciones de conductor de hasta 2,5 mm2 (12 AWG) y corrientes nominales de hasta 16 A

Ventajas:

  • Conexión universal para cualquier tipo de cable
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • Capacidad para cablear conductores tanto unidos como sueltos.
  • Punto de prueba paralelo al punto de conexión con contacto táctil
  • Los clips de enganche integrados impiden la desconexión accidental

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

La forma más sencilla de tener PCB enchufables

picoMAX® eCOM es una versión aún más económica y compacta sin carcasa, de conector macho para aplicaciones PCB enchufables. Con pasos de 3,5, 5,0 y 7,5 mm, este sistema de conectores hembra enchufables de soldadura directa de PCB está listo para sus aplicaciones de bajo coste.

Ventajas:

  • Conexión universal para cualquier tipo de cable
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • Disponible como bornas PCB de diseño recto y acodado
  • Disponible para conductores de 0,2 a 1,5 mm2 (variante de 3.5) y de 0,2 a 2,5 mm2 (variante de 5.0, 7.5)
  • El pin soldable precargado permite soldar directamente el conector completo
  • Al tratarse de un conector enchufable, puede extraerse de la placa de circuito durante el mantenimiento
  • Permite montar conectores de diferentes longitudes unos a lado de otros sin pérdida de polos, maximizando el ahorro de espacio en el PCB
picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

Descubra los productos

Más información sobre este tema

Todos los productos

Descubra la diversidad de productos de la familia picoMAX®.

picomax_2000x1125px.jpg

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

Obtenga más información sobre nuestro sistema de conexión enchufable picoMAX®.

picomax_landingpage_screen_2000x1125.jpg

Vídeo del producto

Ver y saber: La información más importante sobre el sistema de conexión enchufable picoMAX®

Esto también le puede interesar

Productos relacionados con nuestra familia picoMAX®

WINSTA® para instalación en edificios

Instalación eléctrica rápida, libre de mantenimiento y errores: las soluciones WINSTA® son más que un simple producto. WAGO es especialista en proporcionarle la ayuda que necesita, incluso durante la planificación.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

Bornas para placas PCB y conectores enchufables

La tecnología de conexión por resorte de presión ideal para cada aplicación: las bornas para placas PCB de WAGO y los conectores enchufables pueden utilizarse de forma rápida y segura.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Cableado de sistemas universal con X-COM®-SYSTEM y X-COM®S-SYSTEM

Ideal para aplicaciones de distribución y control: tanto WAGO X-COM®-SYSTEM como X-COM®S-SYSTEM permiten realizar el cableado de sistema de forma rápida y económica.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Sistema de cableado contínuo con MCS

La apuesta de WAGO para la conexión enchufable de conductores rígidos y flexibles es MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), que incluye la opción de protección 100 % contra error al conectar.

MCS-MIDI_2000x1500px.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg