[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas","name":"Interconexiones eléctricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconexiones-eléctricas/cableado-bornas-campo","name":"Bornas para cableado en campo","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Para usar en cualquier parte del mundo: Bornas para cableado en campo

Ya sea en Europa, EE. UU. o Asia, las bornas para cableado en campo de WAGO satisfacen los requisitos específicos de cada país con conexiones seguras, fiables y sencillas en todo el planeta.

Ventajas:

  • Gama completa de bornas para cableado en campo
  • Amplia variedad de conductores: 0,5 … 4 mm2
  • Conexión de conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
  • Varias opciones de montaje

Serie 294

La serie 294 de WAGO se puede utilizar con cualquier tipo de conductor hasta 2,5 mm2 y resulta ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado y bombeo. Las bornas para cableado en campo especial Linect® se adapta a la perfección a las conexiones universales de los equipos de iluminación.

  • Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2
  • Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
  • Teclas de accionamiento: un lado
  • Certificado por PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg