Noticias
Integración directa en los PCB: Conectores enchufables WINSTA®MINI

Anteriormente, las carcasas de los dispositivos utilizados en la tecnología de la construcción tenían que acondicionarse para poder instalar conectores enchufables (p. ej., con conectores encastrables tipo «Snap-in»), mientras que el cableado se realizaba manualmente.

Ventajas:

  • Integración directa en los PCBs

  • Perfil bajo: 4,4 mm de paso por polo

  • Componentes libres de mantenimiento

  • Gran número de opciones de codificación y colores

Descripción general del producto

Preparando dispositivos y luces electrónicos para la instalación enchufable

Estos conectores, con un perfil sumamente bajo, se caracterizan por una corriente nominal de 16 A por polo y un paso de 4,4 mm y están disponibles en tensiones nominales de hasta 250 V y 400 V. Los conectores hembra y macho están disponibles en recto y acodado, creando nuevas posibilidades para ofrecer una amplia variedad de funciones versátiles como soluciones enchufables en edificios.

Pero lo que más sorprende de los nuevos módulos WINSTA®MINI es la seguridad inherente que garantizan sus tres opciones de codificación mecánica. Los conectores codificados con la letra A de color blanco y negro son perfectos para sistemas de 230 V. La codificación con la letra B (gris, verde claro y rosa) utilizada para el marcaje personalizado de los polos se puede imprimir en la fábrica para adecuarse a los requisitos del cliente. Los conectores codificados con la letra I azul están diseñados para luces de penumbra (p. ej., luces DALI).

PERSONA DE CONTACTO

Servicios adicionales