building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Sencilla integración del sistema

Independientemente de que se trate de una nueva construcción, una remodelación o una reforma, la automatización en edificios es fundamental para crear edificios eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles con los recursos.
La integración del sistema es la base más importante para alcanzar estos objetivos.

¿Qué ofrece WAGO?

  • Herramientas y asesoramiento para que pueda llevar a cabo su trabajo de manera eficiente
  • Librerías, descargas, cursos y tutoriales
  • Ayuda de nuestro equipo de asistencia, desde la planificación a la puesta en servicio

WAGO en edificios

Aplicaciones de automatización e instalación en edificios

No importa si está proyectando la instalación y automatización de sistemas de iluminación en un edificio de oficinas, reacondionando un sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado o colocando automatismos en sus estancias, WAGO le ayudará a satisfacer los requisitos de su edificio.

Gestión perfecta de la iluminación

La eficiencia energética y económica desempeñan un papel dominante en la iluminación. Las soluciones de WAGO le ofrecen un respaldo permanente para la planificación y consecución de sus objetivos.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Tecnología de climatización para los sistemas del futuro

Las aplicaciones de calefacción y refrigeración representan más del 55 % del consumo energético total. Confíe en las soluciones de WAGO para los sistemas de ventilación del mañana.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Automatización económica de espacios

La planificación, aplicación y uso del edificio deben demostrar no solo la máxima eficiencia, sino también un elevado grado de adaptabilidad.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su socio en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

WAGO en el trabajo

Productos y tecnologías para sus aplicaciones

Automatización de estancias con flexROOM®

La versátil solución flexROOM® de automatización en edificios permite controlar la iluminación, los sistemas de protección solar y la temperatura, sin necesidad de programar nada.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Control de cortinas a través de SMI

SMI, «STANDARD MOTOR INTERFACE», es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Para la automatización en edificios independiente del fabricante

BACnet simplifica la comunicación entre productos de diferentes fabricantes dentro de la automatización en edificios.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Transferencia de datos de consumo de energía

M-Bus (Meter Bus) es un bus de campo que permite transferir datos de consumo de energía de contadores de electricidad, calor, gas y agua a un precio optimizado.

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Eventos de WAGO

Seminarios y eventos interesantes

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg