En esta página:

Noticias 28 de julio de 2020
Switches PoE+: Grandes cantidades de energía en la autopista de la información

Dentro de las redes de automatización (especialmente en redes complejas), la eliminación de cualquier cable reduce los trabajos de cableado y ahorra espacio, mano de obra y costes de material. Y esto es precisamente lo que los switches Power-over-Ethernet de WAGO pueden hacer en cualquier tamaño de red.

Alimentación y transferencia de datos por cable ETHERNET: La tecnología Power-over-Ethernet (PoE+) acaba con la necesidad de utilizar una conexión de alimentación independiente cuando los dispositivos se conectan a los switches a través de la red IP. Las ventajas son evidentes: El cableado se realiza mucho más rápido y el ahorro de espacio es mayor. Además, no es necesario instalar fuentes de alimentación adicionales, por lo que los costes también disminuyen. Para satisfacer una amplia variedad de necesidades de aplicación, WAGO desarrolló tres variantes, todas ellas con redundancia de anillo, para garantizan una comunicación fiable (aún en caso de rotura de hilos).

Redes inteligentes para el control y la automatización de procesos con:

  • Switches PoE+ a medida con 30 W por puerto PoE+

  • Robusto diseño de dispositivo para ubicaciones exigentes

  • Variantes ECO de ingeniería de máquinas en serie con alimentación de 24 V (acaba con la necesidad de una fuente de alimentación adicional de 48 V)

  • Funciones escaladas, incluyendo fuente de alimentación redundante y funciones de alarma para maximizar su disponibilidad dentro del control de procesos

Descripción general del producto

Comunicación segura

Los switches de 5 y 8 puertos de WAGO garantizan un intercambio fiable de datos de 1 Gbit, incluso en un rango ampliado de temperaturas de −40 a +70 °C. Los switches también ofrecen un funcionamiento inteligente, que además ahorra energía. En este sentido, cuando hablamos de «Ethernet eficiente» nos referimos a la adaptación y optimización continuas del rendimiento a partir del volumen de datos. Los switches de WAGO recurren a los sistemas Ethernet de tiempo real utilizados actualmente dentro de la tecnología de automatización general para satisfacer los requisitos de la clase de conformidad de PROFINET A (IEEE 802.1p).

De un vistazo:

  • La redundancia de anillo garantiza una comunicación fiable incluso en caso de rotura del hilo.
  • Menor esfuerzo en el cableado, ahorra tiempo, espacio y dinero.
  • El rango ampliado de temperaturas de −40 a +70 °C ofrece el nivel más elevado de fiabilidad , incluso en condiciones extremas.

Switches industriales

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg

Visión general de los productos

Módulos SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Módulos de alimentación

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorios: conectores

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Módulos de interfaz

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg