[{"url":"/tuotteet","name":"Tuotteet","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automaatio","name":"Automaatiotekniikka","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automaatio/16-porttinen-teollisuus-ethernet-kytkin","name":"16-porttinen teollisuus-Ethernet-kytkin","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/16-porttinen-teollisuus-ethernet-kytkin"
},
"headline": "16-porttinen teollisuus-Ethernet-kytkin",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Jun 06 16:07:45 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:29 CEST 2026"
}
Uutiset
Turvallisesti verkottuneena tulevaisuuteen: WAGOn uusi 16-porttinen teollisuuskytkin
Kasvava trendi vie kohti verkottumista teollisuus- ja rakennusaloilla, ja tämä edellyttää yhä tehokkaampia ja useammilla ETHERNET-porteilla varustettuja kytkimiä. Ihanteellinen ratkaisu tähän on WAGOn uusi 16-porttinen teollisuuskytkin (852-1106).
16-porttisen 852-1102-kytkimen ominaisuudet puhuvat puolestaan: 1 gigabitin tiedonsiirtonopeus ja soveltuvuus äärimmäisiin ympäristöoloihin takaavat laajan käyttöalueen. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös redundantti teholähde ja toimintahäiriöistä selkeästi ilmoittavat hälytysreleet, jotka takaavat keskeytymättömän tiedonsiirron. Kytkimen konfigurointi ja asennus on lisäksi helppoa, ja se sopii parhaiten pieniin ja keskisuuriin verkkoihin.
Tekniset kohokohdat:
- 16 ETHERNET-porttia, 10/100/1000 Mbps autonegotiaatiolla
- Laajennettu lämpötila-alue: -40 ... +70 °C
- Redundantti DC-teholähde: 12 … 60 V
- Hälytysreleet toimintahäiriöiden ilmaisuun
- PROFINET Conformance Class A:n mukainen (IEEE 802.1p)
Energiaa säästävä ja tehokas
WAGOn 16-porttinen-teollisuuskytkin täyttää “Energy Efficient Ethernet” (EEE) -standardin vaatimukset. IEEE-802.3az -standardin mukaisesti energiankulutus mukautetaan automaattisesti verkon kuormitukseen. Näin 16 porttia kuluttaa virtaa ainoastaan tiedonsiirron aikana. Energiansäästön lisäksi kytkimien etuina ovat myös helppo asennus ja konfigurointi, mikä nopeuttaa käyttöönottoa.
Edut:
- Suuri porttitiheys ja kapea rakenne