Uutiset

WAGO-I/O-SYSTEMiin on lisätty 4-kanavainen analoginen moduuli, jossa on neljä sähköisesti eristettyä monipistetuloa

WAGO-I/O-SYSTEM 750-mallisarjaan on liitetty uusi moduuli: 750-471 4-kanavaisessa AI-moduulissa on neljä sähköisesti eristettyä monipistetuloa, joten se sopii ihanteellisesti kaikkiin sovelluksiin, joissa signaalin vastaanotto edellyttää tehokasta häiriönsietoa.

Signaalitulojen sähköinen eristys estää tehokkaasti potentiaalieroista johtuvat häiriöt, joita voi esiintyä hajautetuissa automatisoiduissa järjestelmissä. WAGO-I/O-SYSTEM 750:n uudessa 750-471 4-kanavaisessa analogisessa moduulissa on sähköisesti eristetyt tulot, joita voidaan parametroida kanava kerrallaan, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi merenkulkualalla ja Offshore-toiminnassa.

Yhteenveto:

  • Sähköisesti eristetyt tulokanavat

  • Vähäisempi häiriöalttius hajautetuissa järjestelmissä, suojaus virtasilmukoiden aiheuttamia vikoja vastaan

  • Suuri tarkkuus 16-bittisen resoluution ansiosta

  • Yksittäin parametroitavissa (kanava kerrallaan jokaiselle kooderille)

Suuri resoluutio, joustava parametrointi

Analogiatulojen resoluutio on 16 bittiä. Kanavat voidaan asettaa joko siten, että sisäänmenovirta on 0–20 mA, 4–20 mA, 3,6–21 mA (NAMUR NE43) tai ±20 mA, tai siten, että sisäänmenojännite on 0–10 V, ±10 V ja jopa siten, että sisäänmenojännite on ±200 mV. Tämän ansiosta WAGOn uusi moduuli on erittäin joustava, ja se mahdollistaa sovelluksesta riippuen lähes minkä tahansa analogisen kooderin tallentamisen, mikä säästää tallennustilaa ja käyttökustannuksia.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: