Uutiset

WAGOn 8-porttinen teollisuuskytkin ja 8-porttinen ECO-teollisuuskytkin ovat energiaa säästäviä ja tehokkaita

Teollisuus- ja rakennusalan kasvava suuntaus verkottumiseen edellyttää entistä tehokkaampia ja samalla pienikokoisia kytkimiä. Tämä johtuu mm. IP-kameroiden käytön lisääntymisestä. Sekä 8-porttinen teollisuuskytkin (852-1102) että 8-porttinen ECO-teollisuuskytkin (852-1112) täyttävät tämä vaatimukset.

Teknisiä kohokohtia:

  • 8 ETHERNET-porttia, 10/100/1 000 mbps autonegotiaatiolla

  • Laajennettu lämpötila-alue: −40 … +70 °C
  • Redundantti DC-teholähde: 12 … 60 V

  • Hälytysreleet toimintahäiriöiden ilmoittamista varten
  • Energy Efficient Ethernet
  • Tukee PROFINET Conformance Class A:ta (IEEE 802.1p)
  • Tukee enintään 8 000 absoluuttista MAC-osoitetta

852-1102-kytkimen ominaisuudet puhuvat puolestaan: korkea 1 Gbit:n tiedonsiirtonopeus sekä soveltuvuus ääriolosuhteisiin varmistavat suuren sovellusalueen. Yhtä tärkeitä ominaisuuksia ovat redundantit teholähteet ja hälytysreleet häiriöiden selkeää ilmaisemista varten, sillä ne takaavat keskeytymättömän tiedonsiirron.

Edullinen, helppokäyttöinen ECO-malli

WAGOn 852-1112 ECO-teollisuuskytkin on ihanteellinen pieniin ja keskisuuriin tietoverkkoihin, joissa tärkeintä on laajojen hallintatoimintojen sijaan helppokäyttöisyys. Se sisältää kaikki 852-1102-teollisuuskytkimen vakiotoiminnot, kuten automaattisen tiedonsiirtonopeuden säädön (autonegotiaatio). ECO Switch kytkeytyy myös enintään kahdeksaan verkkolaitteeseen ETHERNET-verkon kautta, tiedonsiirtonopeus on 10, 100 tai 1 000 Mbit/s. ECO-kytkin on suunniteltu 0–60 °C:een lämpötila-alueelle, joten se on optimoitu teollisuuskäyttöä ajatellen.

Automaattinen sopeutuminen verkon kuormitukseen

Kumpikin kytkin on Energy Efficient Ethernet -standardin mukainen. IEEE-802.3az-standardin mukaisesti energiankulutus mukautuu automaattisesti verkon kuormituksen mukaan. Näin ollen 8 porttia kuluttavat virtaa vain tiedonsiirron aikana. Energiansäästön lisäksi kytkimien helppo asennus ja kokoonpano lyhentävät käyttöönottoon kuluvaa aikaa.

8-porttinen teollisuuskytkin verkkokaupassa/tietolehtisessä

8-porttinen ECO-teollisuuskytkin verkkokaupassa/tietolehtisessä

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Tuotekatsaus

Tuotekatsaus

Myös tämä voi kiinnostaa sinua

Muita WAGO-tuotteita

Tuotteet

Teollisuuskytkinten suojattu tietoliikenne

Redundantit, vakaat verkkoratkaisut, jotka ovat myös edullisia: WAGOn kytkimet ovat valmiita liitettäväksi koneisiisi ja järjestelmiisi.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg