Uutiset

Ohjaa ja havaitse: I/O-moduulit vaarallisille alueille

Uutta anturien/toimilaitteiden kytkentään vyöhykkeillä 1/21 ja 0/20: Luonnostaan turvalliset 4-kanavaiset I/O-moduulit ohjaavat eri tyyppisiä venttiilejä ja tallentavat taloudellisesti 0–20 mA, 4–20 mA ja 3.6–21 mA vakiosignaaleja per NAMUR NE43.

WAGOn 4-kanavainen digitaalinen lähtömoduuli (750-539) tarjoaa uusia mahdollisuuksia

WAGOn uusi luonnollisesti turvallinen 4-kanavainen 24 VDC VALVE Ex i digitaalinen lähtömoduuli (750-539) ohjaa eri tyyppisiä venttiileitä eri valmistajilta esim. Bosch, SMC, Festo ja Norgren). Hyödy erikoisesta tuplakanavaisesta, korkeamman lähtövirran I/O-moduulista.

Etusi WAGOn 4 DO 24 VDC VALVE Ex i -moduulissa:

  • Max. 50 mA lähtövirta
  • Ohjausventtiilit ja venttiililiitännät vyöhykkeillä 1/21 ja 0/20
  • Kanavakohtainen diagnostiikka (esim. oikosulku, johdon katkeaminen)
  • Kompakti rakenne: tilaa säästävä ja kustannustehokas
  • ATEX, IECEx-sertifioitu

WAGOn uusi 4-kanavainen analoginen tulomoduuli (750-486) tarjoaa uusia mahdollisuuksia

750-486 4-AI -moduulin neljä tulokanavaa mahdollistavat standardisignaalien tallentamisen seuraaville mittausalueille: 0–20 mA ja 4–20 mA (standardi) ja 3.6–21 mA (NAMUR NE43). Yksittäin konfiguroitavien kanavien joustavuus ja kapeus mahdollistavat uusia käyttösovelluksia.

Etusi WAGOn 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i -moduulista:

  • Määriteltävät mittausalueet: 0–20 mA, 4–20 mA ja 3.6–21 mA (NAMUR NE43)
  • Kompakti rakenne: tilaa säästävä ja kustannustehokas analoginen moduuli 4:llä kanavalla, kokonaisleveys vain 24 mm
  • Kanavakohtainen diagnostiikka (esim. oikosulku, johdon katkeaminen tai laite kantavuusalueen ulkopuolella)
  • ATEX, IECEx-sertifioitu
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Tuotekatsaus

Tuotekatsaus