buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Kosketusnäytöt

WAGOn kosketusnäytöt parantavat koneiden ja järjestelmien toiminnallisuutta. Lisäksi niiden rakenne on ensiluokkainen ja niissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa.

WAGOn kosketusnäyttöjen edut:

  • Valikoima suorituskykyisiä HMI-näyttöjä
  • Yksinkertaista tiedonkäsittelyä ja valvontaa koneissa, järjestelmissä ja ohjausteknisissä sovelluksissa
  • Yksinkertaisen toimintatavan ja käytännöllisten ominaisuuksien ansiosta monimutkaisten automaatiojärjestelmien haasteita voidaan ratkaista luotettavammin
  • Ei tuuletinta

 WAGO Kosketusnäytöt - Touch Panel 600

WAGOn HMI-kosketusnäytöt parantavat koneiden ja järjestelmien yhteistoimivuutta. Kapasitiivinen näyttö ja Linux -yhteensopivuus ovat tuotteessa arvostettuja ominaisuuksia.

Esteettisyys ja korkea suorituskyky samassa paketissa - WAGO Touch Panel 600

e!DISPLAY -kosketusnäytot

e!DISPLAY on WAGOn suorituskykyinen kosketusnäyttö vaativiin CODESYS: n avulla tehtäviin visualisointitehtäviin. Edistyneiden ominaisuuksiensa lisäksi WAGOn kosketusnäyttö tarjoaa tyylikkään, käyttäjäkohtaisen suunnittelun.


Edut:

  • Suorituskykyinen käyttöliittymä resistiivisellä kosketusnäytöllä verkkopohjaista visualisointia varten
  • Saatavana neljänä näyttökokona (diagonaalimitta): 10,9 cm (4,3 tuumaa), 14,5 cm (5,7 tuumaa), 18,0 cm (7,0 tuumaa) ja 25,7 cm (10,1 tuumaa)
  • Moderni visualisointi CODESYS V2:n ja e!COCKPIT:in kautta (perustuu CODESYS V3:een) tukee uusia tekniikoita, kuten HTML5 -suorituskykyisiä automaatioratkaisuja WAGO PFC100- ja PFC200-ohjainten yhteydessä
  • DNV-GL-sertifikaatti käytettäväksi meri- ja offshore-sovelluksissa
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Touchpanels_DNVGL_2000x1125.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Petrus Pajunen

Tekninen tuki/Automaatio