buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Kosketusnäytöt

WAGOn kosketusnäytöt parantavat koneiden ja järjestelmien toiminnallisuutta. Lisäksi niiden rakenne on ensiluokkainen ja niissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa.

WAGOn kosketusnäyttöjen edut:

  • Valikoima suorituskykyisiä HMI-näyttöjä
  • Yksinkertaista tiedonkäsittelyä ja valvontaa koneissa, järjestelmissä ja ohjausteknisissä sovelluksissa
  • Yksinkertaisen toimintatavan ja käytännöllisten ominaisuuksien ansiosta monimutkaisten automaatiojärjestelmien haasteita voidaan ratkaista luotettavammin
  • Ei tuuletinta

WAGO Touch Panels 600 -kosketusnäytöt

Tehokkaat kosketusnäytöt vaativiin visualisointitehtäviin CODESYS-sovelluksella.

  • Parantavat koneiden ja järjestelmien käytettävyyttä
  • Cortex A9-prosessorin työskentelynopeus ja -teho
  • Kolme tuoteperhettä erilaisille sovellusvaatimuksille: Standard line, Advanced line, Marine line
  • Skaalatut ohjelmistotoiminnot: Web-paneeli, Visu-paneeli, Ohjelmisto-paneeli
  • Joustava IEC 61131 -standardoitu ohjelmointi
  • Linux -käyttöjärjestelmä

Tehokas HMI-näyttö resistiivisellä kosketusnäytöllä verkkopohjaisia visualisointeja varten.

Kolme tuoteperhettä

  • Saatavana neljällä näyttökoolla: 4.3'' (10,9 cm), 5,7'' (14,5 cm), 7.0'' (18 cm) ja 10.1'' (25,7 cm)
  • Esittely nykyaikaisista visualisoinneista CODESYS V2:sta ja e!COCKPIT:stä (perustuu CODESYS V3:een).
  • Uusien tekniikoiden, kuten HTML5:n käyttö
  • Laadukkaat automaatiojärjestelmät PFC200 ja PFC100 ohjaimien yhteydessä
  • DNV-GL -sertifikaatti käytettäväksi meri- ja offshore-sovelluksissa
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Touchpanels_DNVGL_2000x1125.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Jarno Luomanpää

Myyntipäällikkö Automaatio