Kirjaudu eShop:iin

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

Rekisteröidy nyt!

Uutiset
Energia- ja kulutusmittareiden helppo ja suora liitäntä M-Bus Masterilla

Alenna kustannuksia, yksinkertaista asennusta ja säästä tilaa: uusi 753-649 M-Bus Master -moduuli yhdistää suoraan jopa 40 M-Bus -laitetta I/O--järjestelmään tallentamaan kulutusdataa – ilman ulkoisia yhdyskäytäviä ja tasoinverttereitä.

Edut:

  • Suora (ei ulkoisia yhdyskäytäviä/tasoinverttereitä) ja M-Bus-laitteiden kustannustehokas liittäminen I/O-järjestelmään
  • Maksimoi joustavuus yhdistämällä muiden I/O-järjestelmien moduulien ja liittymien kanssa
  • Helppoa: Useiden moduulien käyttö suurempia datamääriä varten

Älykäs energianhallinta alkaa lämmön-, veden-, sähkön- ja kaasunkulutuksen erillisestä keräämisestä. Sen vuoksi energiankulutuksen keskipisteenä ovat yksityiset ja kaupalliset käyttäjät - ennen kaikkea rakennusautomaation alalla.

I/O-järjestelmä M-Bus Master -moduulilla (Meter-Bus) on oikea ratkaisu käsitellä energia- ja kulutustietoja: WAGOn ohjaimesta riippuen kulutustiedot voidaan siirtää joustavasti ohjausjärjestelmän olemassa olevassa kenttäväylän protokollassa. Näin vältät lisäkaapeloinnin rakennustietoja varten. Ohjelmistoa voidaan käyttää helposti lukemaan dataa Ethernet-liitännän kautta.

Triplaedut: M-Bus Master

M-bus (mittariväylä) on kustannustehokas kenttäväylä energiankulutustietojen lähetykseen. Vähennä lisäkustannuksia WAGOn M-Bus Master -moduulin avulla: Moduuli säästää tilaa verrattuna muihin ratkaisuihin, ja näin ollen vähentää johdotuksesta aiheutuvia kuluja.

Tallenna kulutustietoja: M-Busin käyttäminen

M-Bus on kenttäväylä kulutustietojen tallentamiseksi sähköstä, lämmityksestä, kaasusta ja vesimittareista, sekä eri valmistajien antureista ja toimilaitteista. Tehokkaana järjestelmänä kulutustietojen mittaamiseen M-Busia käytetään usein rakennuksen ohjausjärjestelmien alueella.

Master ja Slave(t): Miten M-Bus toimii

Master/slave-tiedonsiirtomalliin perustuvaa M-Bus-järjestelmää voidaan käyttää viiva-, tähti- tai puutopologian mukaisesti. Master-laite syöttää virtaa sarjaväylälle ja käsittelee M-Bus-slave-laitteiden dataa (mittauslaitteita). WAGO-ohjain M-Busilla, joka kommunikoi väyläkomponenttien kanssa 2-johtimisen väylän kautta, voi ottaa masterin roolin. Moduuliin voidaan yhdistää jopa 40 orjaa. M-Bus lähettää dataa 300 - 9600 bps nopeudella. Vakiotyyppistä J-Y(St)Y N x 2 x 0.8 mm -puhelinkaapelia voidaan käyttää esimerkiksi M-Busin kaapeloinnissa.

WAGO-tuotekonsultointi
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.