automatisierungstechnik_security-hinweise_schloss-grafik_2000x2000.jpg

Kyberturvallisuusohjeet

WAGO tukee asiakkaitaan aktiivisesti olemassa olevien teollisten automaatioprosessien ohjelmisto- ja kyberturvallisuuden suojaamiseksi. Aina kun uusia mahdollisia uhkia on ilmenee, annamme riskin minimoimiseksi mahdollisimman nopeasti asiakkaiden ladattavaksi suosituksia, korjaustiedostoja ja päivityksiä.

Joka tapauksessa paras tapa suojautua on pitää tietoturva-asiat mielessä ja suojata omaisuutta ja järjestelmiä luvattomalta käytöltä ja haittaohjelmilta.
Kun asennat tuotteita ETHERNET-liitäntöihin, suosittelemme myös, että noudatat tässä mainittuja ohjeita ja vastaavia käyttöoppaiden tietoja.

WAGOn tietoturvatiedot

Lue tiedot viimeisimmistä ohjeista ja päivityksistä

Julkaisemme kaikki turvallisuusohjeet PDF-muodossa. Napsauta niitä tietoja, jotka haluat tarkastella.

Auta meitä tekemään teollisuusautomaatiosta turvallisempaa raportoimalla tietoturvaloukkauksista ja -ongelmista. Kiitos!

Lähetä viesti tietoturvaloukkauksista ja -ongelmista osoitteeseen security@wago.com

Suosittelemme lukemaan

WAGOn tuotteet ja ratkaisut

Tuotteet

PFC100-ohjain

Maksimi suorituskyky, minimi koko. WAGOn PFC100-ohjain soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi sekä prosessiteollisuudessa että koneiden ja laitteiden valmistuksessa.

PFC100-750-8202.jpg
Tuotteet

PFC200-ohjain

CODESYS V3:n ja Linux®-ohjelmiston ansiosta se on tehokas ohjain, joka soveltuu automaatioprojektiisi. Se sisältää tiukemmat tietoturvastandardit projektin turvalliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja visualisointiin.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg
Tuotteet

PFC200 XTR -ohjain

Se on suunniteltu äärimmäisiin ympäristöihin ja selvästi vaarallisille alueille. Tämä WAGOn ratkaisu soveltuu ympäristöihin, joissa muita ohjaimia ei voida eikä uskalleta käyttää.

controller_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg
Sulautettu Linux

Mukana hallinta

Yhdistämme sen, mikä kuuluu yhteen: tehokkaan WAGO-laitteiston ja tulevaisuutta varten valmiin Linux®-käyttöjärjestelmän.

embedded-linux_2000x2000px.jpg

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua

WAGOn aiheet ja ratkaisut

Kyberturvallisuus

Älykkäiden yhteyksien suojaaminen

Digitalisoinnin edetessä on erittäin tärkeää, että tuotantotiedot suojataan vahvasti. WAGO auttaa sinua suojaamaan arvokkaat tiedot älykkäillä tuotteilla ja ratkaisuilla.

digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_2000x1500.jpg