WAGO I/O-järjestelmä, kenttä

Keskitä laajennetulla yhdistettävyydellä. I/O-järjestelmä kentälle IP67-luokiteltuihin sähkökaapittomiiin automaatiotarpeisiin sisältää todella vaikuttavan määrän toimintoja.

Edut:

  • Laajennettu yhdistettävyys verkkoon
  • Toiminnallisuus ja esteettisyys samassa systeemissä
  • Integroitu kuorman hallinta
  • All-in-one -ratkaisu I/O-linkin kautta

WAGO hajautus I/O yhteenveto:

Automaatiota tulevaisuutta varten

Korkea suorituskyky, suunniteltu time-sensitive-networking:iin (TSN) ja vakaaseen toimintaan vaativimmissakin ympäristöolosuhteissa: WAGO I/O-kenttäväyläjärjestelmä automaatioon lisää vaikuttavan määrän toimintoja karkeissa IP67-koteloissa.

Laaja sovellusvalikoima

Joko pakkauskoneessa tai robotin käsissä - I/O kenttäväyläjärjestelmän moduulit ovat asennettavissa juuri sinne missä niitä tarvitaan - tapahtumien ytimessä, lähellä antureita ja toimilaitteita.

WAGO hajautus I/O -järjestelmän lyömättömät edut

Laajennettu verkottumiskyky

Modernit, hajautetut tuotantolaitoikset vaativat automaatiosovelluksia jotka takaavat korkeimman tason yhdistettävyyden toimien samaan aikaan täydellä teholla sähkökaapin ulkopuolella. WAGO kehitti uuden IP67-luokan kenttäväylä-I/O-järjestelmän vastatakseen näihin vaatimuksiin sekä tänään että huomenna. Uusi järjestelmä yhdistää nopeat ETHERNET-pohjaisen kenttäväylät (esim. PROFINET), eri teknologioita kuten OPC UA:n, Bluetooth®:in ja Webserver:in, sekä MQTT:n pilveen yhdistettäessä. Keskiössä on vahva prosessori joka yhdistää integroidut turvallisuusominaisuudet turvallisella kenttäväylä- ja cloud -yhteydellä. Se on pohja kaikille ETHERNET-, kenttäväylä- ja teollisille IoT standardeille (sis. TSN), tarjoten maksimi joustavuuden monille vaatimuksille.

Edut:

  • Alustasta riippumaton tiedonsiirto OPC UA:n kautta
  • Järjestelmäinformaatio MQTT:n kautta
  • Nopea jaettu pääsy modulaariseen informaatioon Bluetooth®:in kautta
  • Pääsy järjestelmäinformaatioon integroidun Webserverin avulla
  • #made for TSN

"HAJAUTUS I/O -JÄRJESTELMÄ INTEGROI NOPEAT ETHERNET-POHJAISET KENTTÄVÄYLÄT (ESIM. PROFINET), TEKNOLOGIAT KUTEN OPC UA:N TAI WEBSERVERIN JA TULEVAISUUDESSA MQTT:N TIEDONSIIRTOPROTOKOLLANA PILVEEN YHDISTÄMISTÄ VARTEN"

Kirjoittanut: Ludwig Adelmann, WAGO GmbH & Co. KG:n tuotepäällikkö

Toiminnallisuus ja estetiikka samassa järjestelmässä

IP67-luokiteltu I/O-kenttäväyläjärjestelmä on optimoitu riippumattomaan, ilman ohjauskeskusta toteutettavaan automaatioon. Voit asentaa moduulit juuri sinne, missä niitä tarvitaan - toiminnan keskipisteeseen, lähelle antureita ja toimilaitteita. Tämä muuntautumiskyky vähentää tarvittavien kaapeleiden määrää ja helpottaa käynnistämistä, huoltoa ja diagnostiikkaa. Järjestelmä tarjoaa täyden suojauksen metallikuorissa erittäin hankaliin olosuhteisiin, tai mobiilisovelluksiin tarkoitetuissa vankoissa mutta kevyissä muovisissa koteloissa. Moduulien käyttölämpötila lähtee −25 asteesta +70 C:een (−13 … +158 F). Kapeat kotelovaihtoehdot ja sivuttaisasennus paljastavat signaalit pienimmissäkin tiloissa myös moduulien ja yhteyskaapelien suojattuun asennukseen. Anturit ja toimilaitteet yhdistetään M8:n ja M12:n standardikaapeleilla. Järjestelmä saa virran L-koodatulla vahvavirta M12-liittimellä, joka tarjoaa virtaa jopa 16 A:iin pakaten enemmän virtaa pienempään tilaan. Moduuleissa voidaan käyttää WAGOn standardi WMB-merkintöjä tai merkintäliuskoja.

Edut:

  • Täydellinen IP67-luokiteltu metallikotelointi vaativiin ympäristöihin
  • Tiivistämättömät, kevyet IP67 -suojausluokan muovikuoret mobiilisovelluksiin.
  • Yksityiskohtainen identifiointi, kätevät merkintämahdollisuudet ja hyvin näkyvät LED:it.

Integroitu kuorman hallinta

Innovatiivinen kuorman hallinta takaa, että järjestelmän teho hyödynnetään täysin syöttövirran kuorman hallinnalla. Virta ja jännite voidaan tallentaa ja mitata kanavakohtaisesti. Ylikuormarajoitukset voidaan asettaa yksittäisiin kanaviin. Sen ansiosta virheet ja syy löydetään nopeammin ja virheet voidaan myös ennustaa helpommin, mikä on oleellista tulevaisuuden trendeille kuten ennustavalle huollolle.

Edut:

  • Korkean kapasiteetin syöttö jopa 2 x 16 A ja 4 A saakka per IO- 1 portti
  • Muokattava lähtövirran rajoitus
  • Virrankulutuksen näyttö
  • Esihälytysten ja päähälytysten määrittäminen
  • Virran ja jännitteen näyttö (kanava- ja moduulikohtaisesti)
  • Kanavapohjainen lämpötilanäyttö

Tämä todella yksinkertaistaa konfigurointia ja johdotusta. Lisäksi täysin uusia mahdollisuuksia nousee diagnostiikan, parametroinnin ja laitteen tunnistuksen saralle.

All-in-one -ratkaisu IO-linkin kautta.

Yhdessä IO-ratkaisun kanssa 1 , I/O -kenttäväyläjärjestelmä näyttää vahvuutensa joustavana IO-ratkaisuna sekä tiedonkeruuseen että jakamiseen. Merkittävä kommunikointistandardi mahdollistaa saumattoman tiedonkulun ohjaimesta anturiin ja toimilaitetasolle. Tämä todella yksinkertaistaa konfigurointia ja johdotusta. Lisäksi täysin uusia mahdollisuuksia nousee diagnostiikan, parametroinnin ja laitteen tunnistuksen saralle.

Edut:

  • Päästä päähän pilvi- ja kenttäväyläkommunikaatiota IO-linkin avulla
  • Yksinkertaisempi asennus helpottaa suunnittelua ja laitteiden vaihtamista
  • Jopa 8 IO- 1 solmua per moduuli - Jopa 4 A per portti - Jopa 128 digitaalista IO:ta yhdessä masterissa.
  • Tähtitopologia lyhyille reiteille
  • Vähemmän IP-osoitteita

Avoin automaatio WAGOlla

Tarjoamme vapautta sovellettavilla ratkaisuilla jäykkien ja valmiiksi määriteltyjen vaihtoehtojen sijasta. Tuemme teitä matkalla kohti digitaalista tulevaisuutta! #openandeasy

Loesungen_Offene_Automatisierung_2000x1125.jpg

WAGO Cloud

Yhdistää reaali- ja virtuaalimaailmat - skaalattava, luotettava, universaali WAGO Cloud tarjoaa IoT -alustan keskitetylle tiedon visualisoinnille sijannista huolimatta.

Loesungen_Cloud_2000x1125.jpg

Anturi-/toimilaiterasiat signaalilähetystä varten

Todellinen plug-and-play: Kotelointi IP67-suojausstandardin mukainen. WAGOn IP67 anturi-/toimilaitelaatikot ovat ekonomisia ja toimivat myös sähkökaapin ulkopuolella.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

I/O-järjestelmät – Käyttövalmis missä tahansa

Ohjauskeskuksen sisällä tai ulkona: WAGOn I/O-järjestelmät tarjoavat automaatioratkaisuja siellä, missä niitä tarvitset - myös haastavissa olosuhteissa.