Tällä sivulla:

Uutiset 22. lokakuuta 2019
Profiset-syyskampanja on taas täällä!

Drone-kamera joulupakettiin!

Syksyn kampanja koostuu monipuolisesta rasialiitinpaketista sekä kaupanpäällisestä. Paketti sisältää seitsemää erilaista rasialiitintä, yhteensä 505 kappaletta.

Tämän kampanjan kaupanpäällinen sopii vaikka pukinkonttiin: Merlo Altitude Drone-kamera kauko-ohjaimella. Tuotteessa laadukas 720 pikselin kamera sekä valokuvaus- että videokäyttöön.

Hanki omasi lähimmästä sähkötukkuliikkeestä!

Etsi lähin tukkuliike

Tuotevalikoima

Profi-Set 887-334 - Snro 1939099:

  • 221-412 100 kpl
  • 221-413 100 kpl
  • 221-415 25 kpl
  • 221-613 30 kpl (HUOM! 6 mm2 malli)
  • 2273-203 100 kpl
  • 2273-205 100 kpl
  • 2273-208 50 kpl

Yhteensä 505 kpl

merlo_setti_2000x1500.jpg

Monipuolinen Drone-kamera

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

HD-kamera (720 px) jossa valokuva- sekä videotoiminto

Irrotettava 4 GT:n SD-muistikortti

Automaattinen nousu- ja laskutoiminto napin painalluksella

Ohjaus kauko-phjaimella, paristo 4xAA (ei sis. pakkaukseen)

Kääntyy ja pyörii 360 astetta

Lentonopeus jopa 40 km/h

Lentoaika 5-10 min

Itsevakaus-toiminto

3 lentotilaa (hidas, medium ja nopea)

 

Pakkaukseen sisältyy:

Lähetin 2,4 GHz

Vararoottorit

USB-latauskaapeli

USB-muistikorttisovitin

 

Mittatiedot

Roottorin halk. 129 mm

Dronen halk. 327 mm

Korkeus n. 95 mm

Paino 80 g

Akku 3,7 V 400 mAh