Puheenaiheet
Minigeelirasia suojaa liittimet ulkona ja kosteissa tiloissa

Kondenssivesi, rankkasade, veden kanssa kosketuksissa olevat sähkölaitteet: Sähkön ja kosteuden kohdatessa voi oikosulku tapahtua nopeasti. Kapselointi on ollut toimiva ratkaisu, mutta nyt luotettava suoja kosteudelta rasialiittimille syntyy jopa helpommin ja nopeammin WAGO minigeelirasialla. Se on heti käyttövalmis ratkaisu monenlaisiin pienjännitetöihin.

Edut:

  • Erittäin helppo- ja nopeakäyttöinen
  • IPX8 -suojaustaso
  • Polyuretaanipohjainen (silikoniton ja etiketitön)
  • Sopii varastoitavaksi, ei viimeistä käyttöpäivää
  • Minigeelirasiat ja WAGO rasialiittimet ovat VDE -testattuja

Product Finder -työkalu geelirasialle

Mikä geelirasia rasialiittimelle?

Tähän kysymykseen saat helposti vastauksen geelirasia Product Finder -työkalun avulla. Valitset vain liittimen, jolle geelirasiaa haet, niin Product Finder -työkalu ohjaa sinut oikean geelirasian tuotetietoihin.

MM-410144_update_website_gelbox_2000x1125.jpg

Mikä on WAGO minigeelirasia?

WAGO Minigeelirasia on esitäytetty silikonittomalla geelillä. Minigeelirasioissa voidaan käyttää sekä 221- sarjan vipu- että 2273 -sarjan rasialiittimiä. Minigeelirasioita on kuutta eri kokoa ja jokaiselle kokoluokalle on määritelty kuinka moninapaisia liittimiä niissä voidaan käyttää, jotta IPX8 -luokitus säilyy. Tämä suojaustaso tarkoittaa, että liittimet on täysin kosteussuojattuja ja ne voidaan jopa upottaa pysyvästi veteen.

WAGO Minigeelirasia suojaa sähköasennusta herkimmästä liitoskohdasta. Geeli estää kosteuden ja kondenssiveden muodostumisen liitokseen.

WAGO minigeelirasia suojaa sähköasennusta juuri siellä, missä tarve, eli kytkentäkohdissa. Pienikokoisia minigeelirasioita mahtuu useampia samaan kytkentärasiaan. 

Missä sitä voidaan käyttää?

WAGO minigeelirasiaa voidaan käyttää monissa pienjännitetöissä. Sen käyttötapa eroaa kuitenkin jännitteistä riippuen. Esimerkiksi pienjännitesovelluksissa (230 V) minigeelirasioita käytetään asennusrasioissa yhdessä rasialiittimien kanssa. Tämä on ainoa tapa varmistaa johtimien tuplaeristys sähköiskuilta, koska vain johtimet on eristetty WAGO minigeelirasiaan.

Muistathan noudattaa asennuksessa suomalaisia sähköturvallisuusmääräyksiä!

Sovellusesimerkkejä

  • Bathroom installation (DIN VDE 0100-701)

  • Washing facilities/irrigation systems

  • Farms and garden centers (DIN VDE 0100-0705)

  • Swimming pool areas (DIN VDE 0100-702)

  • Parking lot lighting 

  • Charging stations and lighting systems in ports

Kuinka sitä käytetään?

Asentaminen on helppoa: avaa rasia, aseta kytketyt liittimet rasiaan, sulje rasia. Helppokäyttöisyys tekee tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin.

Pienen kokonsa ansiosta minigeelirasioita mahtuu kytkentärasiaan useita. Jos piiriä on laajennettava, kytkentärasiat voidaan avata uudelleen ja tehdä uudet kytkennät - todellinen etu verrattuna perinteiseen asennustapaan. Vanhassa asennuksessa käytetyt johdot voidaan käyttää uudelleen. Tämä vaatii kuitenkin uusia liittimiä ja geelirasioita - vain tällä tavalla WAGO voi taata korkean suojaustason.

Helppo asennus: avaa minigeelirasia ja aseta kytketyt liittimet geeliin. Geeli ympäröi asennuksen täysin. 

Miksi WAGO minigeelirasia?

WAGO minigeelirasia tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia liittimien suojaukseen kosteudelta. Tämä tarkoittaa, että rasiat voidaan helposti sijoittaa mihin tahansa kytkentärasiaan - riippumatta siitä, asennetaanko ne seinälle vai katon alle. Ensinnäkin komponenttien sekoittamiseen tarvittava aika eliminoidaan. Toiseksi säästetään lisää aikaa, koska sinun ei tarvitse odottaa, kunnes sekoitettu valamisyhdiste on lopulta kovettunut tai kuivunut. Lisäksi geeli ei ole vaarallinen, koska sen kemikaalit ovat jo reagoineet, mikä tekee WAGO minigeelirasiasta heti käytettävän. Rasia on jo esitäytetty geelillä ja tiivistää liitännän välittömästi, jolloin sähköjärjestelmät voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen keskeytyksettä - nopeasti, helposti ja luotettavasti.

WAGO minigeelirasioita käytetään kytkentärasioissa rasialiittimien kanssa. Tämä on ainoa tapa varmistaa kaapelin kaksoiseristys ja suojautua sähköiskulta.

Moisture Protection for Inline Splicing Connectors

Moisture lurks everywhere, especially for wiring in outdoor areas – whether it’s installing an outdoor lamp or pump. If moisture penetrates, it could quickly lead to errors. The new Gelboxes offer optimal IPX8 protection. Meike Beimstroh, Product Portfolio Manager Installation Connectors, shows you how to use the Gelbox in the video using the 221 Series Inline Splicing Connector as an example.

Laadukas cellpack -geeli - silikoniton ja etiketitön

WAGO luottaa Cellpack-tuotemerkin todistettuun laatuun. Tämä tunnettu pinnoiteyhdisteiden valmistaja kehitti geelirasian yhdessä WAGO:n kanssa. Käytetyllä Cellpack-geelillä on kolme etua tavanomaiseen kapselointiin verrattuna. Tärkeintä on, että geeli on silikoniton. Tämän ansiosta geelirasiaa voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla - myös niissä, joissa käytetään lakkoja, maaleja ja muita arkaluontoisia tuotteita, kuten autoteollisuudessa. Toiseksi silikoniton geeli on jo reagoinut, joten se on täysin etikettivapaa ja sitä voidaan säilyttää loputtomiin. Tätä ei voida sanoa kaikista komponenteista, joita käytetään valamisyhdisteiden valmistamiseen. Lisäksi silikoniton geeli-valamisyhdiste antaa käyttäjälle ainutlaatuisen mahdollisuuden käyttää yhdistettä uudelleen.

 

Onko WAGO minigeelirasia turvallinen?

Riittävän turvallisuuden varmistamiseksi WAGO minigeelirasian kehittäjät ovat keskittyneet kokonaisuuteen, joka koostuu rasiasta, liittimistä ja geelistä. WAGO minigeelirasia täyttää samat tiukat testivaatimukset kuin WAGO liittimet EN60998 standardin mukaisesti. Neutraali osapuoli vahvistaa tuotteen korkean turvallisuustason VDE -testiraportissa.

Oikosulkuriski: Miksi kosteutta syntyy?

 

Kuinka kosteus muodostuu kytkentärasiaan? Kondenssivettä voi syntyä esimerkiksi nopeista lämpötilan muutoksista. Näin on usein siirtymäkausien aikana, kuten keväällä ja syksyllä, kun kotelon sisällä oleva lämmin ilma kohtaa liitinkammion kylmän koteloseinän ja se jäähtyy äkillisesti. Tuloksena kosteuden tiivistyminen kotelon sisäseinään. Tätä fyysistä vaikutusta suurentaa edelleen tehohäviö, joka lisää lämpöä ulkolämpötilaan verrattuna. Nämä lämpötilaerot johtavat myös paine-eroihin, jotka antavat raikkaan ilman virrata liittimeen uudestaan ja uudestaan tuoden lisää kosteutta. Liittimeen voi kerääntyä huomattava määrä vettä. Myös sateet ja voimakas vesisuihku liian lähellä kytkentärasiaa voivat myös aiheuttaa kosteutta kytkentärasioissa. "Liittimen sisällä oleva kosteus voi tällöin saada virran kulkemaan kokonaan uusia polkuja, mikä johtaa nopeasti oikosulkuun." Tämä havaitaan kuitenkin usein vain, kun suojalaitteet laukaistaan, ts. kun sulakkeet palavat.

 

WAGOn monipuolista minigeelirasiaa voidaan käyttää sekä pienjännitetöissä (esim. 230 V) että ns. SELV (Safety Extra Low Voltage) -sovelluksissa. Esimerkki: Ulkovalaistus

FAQ

WAGO minigeelirasia on testattu ja hyväksytty käytettäväksi vain WAGOn 2273- ja 221-sarjan rasialiittimien kanssa (enintään 4 mm2 johdin poikkipinta-alalle). Minigeelirasiaa on saatavana kuudessa eri koossa. Jokaiselle rasialle on selkeästi määritelty sille sopivat liittimet.

Kyllä: minigeelirasiat ovat täysin vedenkestäviä ja voidaan upottaa veteen pysyvästi (silti esimerkiksi paineistetun veden sovelluksissa tämä on sallittua vain kokonaisten kaapelisettien kohdalla).

IPX8-suojaustaso tarkoittaa, että WAGO minigeelirasian liittimet on täysin suljettu kosteudelta ja ne voidaan upottaa myös pysyvästi veteen. Sisääntulosuojakoodit (IP = ingress protection) on standardoitu DIN:n mukaan: mitä suurempi luku, sitä korkeampi suojaustaso. Kaksinumeroisilla luvuilla, kuten IP68, ensimmäinen numero kuvaa suojaa kosketukselta ja pölyltä (0 ... 6), toinen suojaa vedeltä ja kosteudelta (0 ... 9).

Kaikissa pienjännitetöissä - nk. SELV (Safety Extra Low Voltage) -sovelluksissa, esim. 230 V, joissa sähköasennus vaatii veden- ja kosteudenpitävää suojausta ilman silikonia. Löydät mahdolliset sovellukset täältä

WAGO minigeelirasiaa on saatavilla kuudessa eri koossa. Kiitos eri kotelotyypeille, useita rasialiitintyyppejä voidaan käyttää WAGO minigeelirasiassa ja tätä kautta saadaan lisää tilaa kytkentärasiaan. Jokaiselle rasialle on tarkka sisältö riippuen käytettävistä liittimistä. 

Kytketyt rasialiittimet asetetaan rasiaan. Sitten rasia suljetaan kevyesti painamalla. Geeli ympäröi kytkennän täysin. Huomaathan erot pienjännite- ja erikoispienjännitetöissä riippuen jännitteestä ja jokaisen kytkennän ohjeistuksesta ja uudelleenkytkennästä. 

Minigeelirasiaa voidaan säilyttää niin pitkään kuin tarve, koska rasiassa käytetty geeli on jo reagoinut. 

Kyllä, se on etiketitön, koska geelit sisältämät kemikaalit ovat jo täysin reagoineet. Se tarkoittaa sitä että geelissä ei ole mitään vaarallisia ainesosia jotka saattaisivat vaatia etiketöinnin vaarallisten ainesosien vuoksi. 

Valitettavasti ei - varmistaakseen korkean suojaustason sekä minigeelirasia että liittimet pitää korvata uusilla uudelleenkytkettäessä tai -asennettaessa. 

Se riippuu jännitteestä: SELV (Safety Extra Low Voltage) -sovelluksissa lisäkotelo, kuten jakorasia ei ole välttämätön. Vaihtoehtoisesti, pienjännitealue (230 V) tarvitsee sellaisen, koska turvallisuusmääräykset vaativat tuplaeristyksen.

WAGO Minigeelirasia yhdessä 221- ja 2273 -sarjan rasialiittimien kanssa on VDE -testattu EN 60998 -standardien mukaan ja IPX8 -sertifioitu.

Cellpack-merkkistä silikonitonta geeliä. 

Myös tämä saattaa kiinnostaa Sinua

Uusi valaisimen kytkentäkotelo: Ratkaisu kaikille asennusvaihtoehdoille

Pienten, litteiden led-valojen lisääntyvä suosio vaatii universaaleja liitäntämahdollisuuksia. WAGOn uusi, valaisimen ulkopuolelle jäävä kytkentälaatikko tarjoaa parhaan ratkaisun valaisinvalmistajille, koska sen avulla he saavat enemmän vapauksia valaisimen suunnitteluun.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Bringing Order to the Chaos, Even with Many Wires

When many wires come together, WAGO’s Junction Box helps connect up to 60 conductors with WAGO’s 221 Series COMPACT Splicing Connector for all conductor types up to 4 mm2 (12 AWG).