MCS MIDI
Tuotenro 2721-1107/031-000
1-johdin-naaraspistoke; vipu; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5 mm; 7-nap.; 100 % väärinkytk. esto, koodausnasta; kiinnityskaulus; vaaleanharmaa
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm
Cutout dimensions
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm