Tuotenro 2092-2372/200-000/997-404
1-johdin THR-naarasliitin; kulmikas; painike; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5 mm; 2-nap.; 1,4 mm Ø juotospinni; kelanauhapakkauksessa; Koskettimet hopeapinnoitteella; 2,50 mm²; vaaleanharmaa
Dimensions in mm
L = pole no. x pin spacing
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin
L = pole no. x pin spacing
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin