Tuotenro 2092-3352
1-johdin THT-naarasliitin; kulmikas; painike; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 2-nap.; 1,4 mm Ø juotospinni; Otelevy; 2,50 mm²; vaaleanharmaa
Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin