MCS MIDI Classic
Tuotenro 2231-1603/019-000
1-johdin-urosliitin; vipu; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5 mm; 3-nap.; kiinnityskaulus; 2,50 mm²; harmaa
Dimensions in mm
L = Pole no. x Pin spacing + 3,2 mm
L1 = Pole no. x Pin spacing + 2 mm
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm
Cutout dimensions
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm