MCS MIDI Classic
Tuotenro 2231-1603/114-000
1-johdin-urosliitin; vipu; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5 mm; 3-nap.; Sisäännapsautettava laippa; 2,50 mm²; harmaa
Dimensions in mm
L = pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = pole no. x pin spacing + 18,2
L3 = pole no. x pin spacing + 22 mm
Dimensions in mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm