Tuotenro 2231-556/000-009
Vedonpoistolevy; naaras- ja urosliittimille; yksiosainen; vipu; Rasteriväli 7,5 mm; vaaleanharmaa
Dimensions in mm
Polzahl 9: A1 = 4 mm
Polzahl 10: A1 = 11,5 mm
Polzahl 11: A1 = 11,5 mm
Polzahl 12: A1 = 19 mm