[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/ratkaisut","name":"Ratkaisut","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka","name":"Prosessisuunnittelu","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka/rajahdyssuojaus","name":"Räjähdyssuojaus","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka/rajahdyssuojaus/automaatiojaerjestelmae-ulkosovelluksiin","name":"I/O-järjestelmä 750 XTR – ulkosovelluksiin","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Puheenaiheet

Suunniteltu ulkosovelluksiin

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR on suunniteltu erityisesti vaativiin ulkosovelluksiin: 750 XTR -sarja takaa erinomaisen käytettävyyden äärimmäisissä lämpöoloissa, mekaanisissa ympäristöissä ja sähkömagneettisilla kuormilla, joita esiintyy esimerkiksi aluksilla, jalostamoilla tai keskijännitejärjestelmissä.
Teollisuusjärjestelmien automaatiojärjestelmät sijoitetaan usein suojatuille alueille, yleensä perinteisiin ohjauskaappeihin enemmän tai vähemmän lämpötilaohjatuissa rakennuksissa. Tällaiset ympäristöolot, jotka eivät ole kovin vaativia, eivät aseta suuria haasteita laitteistolle. Niin kutsuttujen ulkosovellusten vapaasti seisovissa järjestelmissä tilanne on aivan toinen. Näiden automaatiojärjestelmien on selvittävä turvallisesti ja luotettavasti toisinaan ankarista olosuhteista, kuten voimakkaista lämpötilavaihteluista, sähkömagneettisista häiriölähteistä ja voimakkaasta tärinästä.

Etusi lyhyesti:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin.
  • Se kestää erinomaisesti äärilämpötiloja, läpilyöntiännitteitä, häiriöitä ja tärinää.
  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR :n kauko-ohjain tukee standardeihin IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 ja IEC61400-25 perustuvia protokollia ja MODBUSia.

Täydellinen ratkaisu vaativiin olosuhteisiin

Tyypillisiä ulkosovelluksia ovat vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden pumppuasemat, petrokemian teollisuus, offshore- ja onshore-öljyn- ja maakaasunporauslautat, siirtoputket, jalostamot, alukset, tuuli- ja aurinkovoimalat sekä muunninasemat. Samoilla sovellusalueilla käytettäessä automaatiojärjestelmät edellyttivät ennen lisälaitteita, kuten ilmastointilaitteistoa, sekä lisäeritystä tai työlästä asennusta kalliisiin, tehokkaasti suojattuihin ohjauskaappeihin. Kaikki nämä vältetään, jos järjestelmä itsessään kestää erityisen suunnittelunsa ansiosta vaativia ympäristöoloja.

Oikea tuote jokaiseen sovellukseen

Paras esimerkki tästä on WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Se on WAGO-I/O-SYSTEM 750:n vahvistettu versio, joka on tarkoitettu alusta lähtien haastaviin ympäristöihin. Sen ominaisuuksia ovat säänkestävyys, läpilyöntijännitteiden kesto, häiriönsieto ja tärinänkestävyys, ja silti se tarjoaa samat perusedut kuin saksalaisten automaatioasiantuntijoiden vakiojärjestelmät: erinomaisen joustavuuden ja modulaarisuudet erittäin ahtaissa tiloissa. WAGOn 750-sarjan I/O-järjestelmän XTR-mallin tunnistaa helposti tummanharmaista moduuleistaan. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR -sarjan uusimpiin tuotteisiin kuuluu kompakti ja tehokas PFC200-ohjain, jossa on reaaliaikavalmiudella varustettu Linux®-käyttöjärjestelmä. Ohjain on saatavilla kahtena eri mallina eri tiedonsiirtoliitäntänumeroilla. Kumpikin versio on saatavana myös kauko-ohjattavana mallina, joka tukee DNP3:tä sekä kauko-ohjausprotokollia IEC 60870-5-101, -103 ja -104, IEC 61850 ja IEC 61400-25. PFC200-kauko-ohjaimet tukevat myös IPsec- ja OpenVPN-protokollia ja ovat näin tiukimpien tietoturvastandardien mukaisia.

PFC200xtr_750-8204.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR -kauko-ohjain tukee useita sovellusprotokollia.

3-vaihevirran mittausmoduulit kolmena versiona

Näiden uusien ohjaimien lisäksi WAGOn 3-vaihevirran mittausmoduuli laajentaa WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:n sovellusaluetta entisestään. Siitä on saatavana kolme versiota: virtamuuntajien kautta tapahtuvaan mittaukseen maksimimittausvirran ollessa 1 A tai 5 A sekä Rogowski-kelojen avulla tapahtuvaan mittaukseen. Kaikki mittausarvot (esim. loisteho/näennäisteho/pätöteho, energiankulutus, tehokerroin, vaihekulma, taajuus, yli-/alijännite) välitetään suoraan prosessikuvaan ilman ohjaimelta vaadittavaa suurta laskentatehoa. Nämä tiedot ja harmoninen analyysi 41. yliaaltoon saakka takaavat, että WAGOn 3-vaihevirran mittausmoduuli mahdollistaa kattavan verkkoanalyysin.

Tarkoitettu ääriolosuhteisiin

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR suojaa jännitepiikeiltä, joita muodostuu sähköverkon kytkentätoiminnoissa ja vikatilanteissa. Se suojaa myös myrskyjen tai ja säätötoimien aiheuttamilta tilapäisiltä häiriöpulsseilta sekä teholähteen lähtöjännitteen tilapäisiltä heilahteluilta suurten kuormitusmuutosten jälkeen. Se täyttää myös standardin EN 60870-2-1 mukaiset läpilyöntijännitteitä koskevat häiriönkestovaatimukset. Parantunut impulssinkestojännite 1 kV (luokka VW1 moduuleissa, joiden syöttöjännite on < 60 V) ja 5 kV (luokka VW3 moduuleissa, joiden syöttöjännite on ≥ 60 V) takaa sujuvan toiminnan, sillä elektroniikka on näin suojattu toimintahäiriöiltä. 750 XTR -sarjan optimoitu EMC-käyttäytyminen estää negatiiviset häiriöpäästöt, joten se voidaan asentaa myös erittäin herkkien kolmansien osapuolten järjestelmien lähelle. Järjestelmä kestää tärinää 5 G:hen asti ja toistuvia iskuja 25 G:hen asti. Se kestääkin erittäin kovaa mekaanista kuormitusta ja voidaan asentaa offshore-tuulivoimaloiden moottorikoteloihin tai tunnelinporauskoneisiin – sovelluksiin, joissa järjestelmä altistuu erittäin voimakkaalle tärinälle. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:n suurin sallittu korkeus merenpinnasta on 5 000 m, joten sitä voidaan käyttää myös korkeiden vuoristoasemien ohuessa ilmanalassa.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Tarkoitettu perinteisiin ohjauskaappeihin: WAGOn 750 XTR -sarja.

Nopeutta ja helppoutta suunnittelijoille ja projekti-insinööreille

Haastavissa ympäristöoloissa perinteisten automaatiojärjestelmien on oltava ilmastoituja tai erikseen suojattuja. Tämä hidastaa ja vaikeuttaa asentamista, aiheuttaa lisäkustannuksia ja edellyttää EMC-rasitteita sisältävässä ympäristössä erityistä asennusversiota ja erikoisohjauskaappeja. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:n ansiosta nämä voidaan unohtaa. Järjestelmän laaja käyttölämpötila-alue -40 ... +70 °C mahdollistaa asennuksen perinteisiin ohjauskaappeihin tai kytkentärasioihin. Sen ansiosta järjestelmään ei tarvita lisäilmastointia, erillistä tärinänvaimennusta eikä EMC-suojausta. Tämä säästää suunnittelu-, komponentti- ja asennuskustannuksia. Tällaisissa sovelluksissa sekä suunnittelijat että projekti-insinöörit voivat säästää kustannuksia merkittävästi käyttämällä 750 XTR -sarjaa perinteisen automaatiojärjestelmän sijaan.

Teksti: Manfred Kühme | WAGO

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.

Merenkulku

Matkalla kohti tulevaisuutta

Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energia

Muuttuva toimiala

Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg