[{"url":"/ratkaisut","name":"Ratkaisut","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka","name":"Prosessisuunnittelu","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka/rajahdyssuojaus","name":"Räjähdyssuojaus","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka/rajahdyssuojaus/syttymislaehteet","name":"Syttymislähteet","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Turvalliset syttymislähteet
Jos räjähdysvaarallisen tilan muodostumista ei voida estää työalueella, toissijainen räjähdyssuojaus on otettava käyttöön. Toissijaisiin toimenpiteisiin sisältyy syttymislähteiden poistaminen Ex-alueelta.
Niitä ei ole kuitenkaan helppo havaita. Toimenpiteisiin räjähdysten estämiseksi voidaan ryhtyä vasta, kun kipinöiden ja lämmön lähteet tunnetaan. Syttymislähteet on lueteltu perusstandardissa EN 1127-1 “Räjähdysvaaralliset tilat – Räjähdyksen esto ja suojaus, osa 1:” samoin kuin määräyksessä “Käyttöturvallisuutta koskevat tekniset määräykset” TRBS 2152, osa 3. Siellä on lueteltu myös syttymislähteitä koskevat asianmukaiset suojatoimenpiteet.
Räjähdyssuojauksen periaatteet
Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.
Syttymislähteet ja niiden aiheuttajat
| Syttymislähde | Syy (esimerkki) |
| Kuumat pinnat | Lämmityslaitteet, kitkasta ja lastuamisesta johtuvat mekaaniset prosessit, lämpöhäviöt (kitkakytkimet ja jarrut) |
| Valokaaret | Mekaanisesti syntyvät kipinät (esim. kitkan, iskun tai työstöprosessin aiheuttamat), sähkökipinät, virtakytkimissä esiintyvät valokaaret |
| Liekit ja kuumat kaasut | Liekit ja niiden kuumat reaktiotuotteet, kuten kuumat kaasut ja hehkuvat hiukkaset, voivat sytyttää räjähdysalttiin ympäristön. |
| Mekaanisesti syntyvät kipinät | Kitka, isku tai työstöprosessit, kuten hionta, työkalut, kuten ruuviavaimet, pihdit ja tikkaat; työ ruostuneiden komponenttien parissa alumiinisia työkaluja käyttäen (termiittireaktio) |
| Sähköjärjestelmät | Sähkövirtapiirien avaaminen ja sulkeminen, tasausvirrat, sähkömagneettiset kentät, sähköä johtava pöly Huomautus: suojaava pienjännite ei toimi keinona estää räjähdys, sillä sytytys on mahdollinen myös alle 50 V:n jännitteellä! |
| Katodisuojaus | Vastakkaisvirta virran lähteeseen verrattuna, induktio-, lyhyt- tai maasulut |
| Staattinen sähkö | Staattinen sähköpurkaus |
| Salamanisku | - |
| Sähkömagneettiset kentät | Taajuusalueet 9 x 103 – 3 x 1 011 Hz. Niihin kuuluvat suurtaajuuslaitteet, kuten radiolaitteet ja suurtaajuusgeneraattorit. |
| Sähkömagneettinen säteily | Taajuusalueet 3 x 1 011 – 3 x 1 015 Hz ja aallonpituudet 1 000 – 0.1 μm. Tämä sisältää optisen säteilyn, kuten auringonvalon, laserit, salamaniskut ja valokaaret. |
| Ionisoiva säteily | Sytytys, joka syynä on esimerkiksi lyhytaaltoisen UV-säteilyn, röntgensäteilyn tai radioaktiivisten materiaalien aiheuttama energian absorboituminen |
| Ultraääni | Sytytys, jonka syynä on energian absorboituminen esimerkiksi lyhytaaltoisten UV-säteiden, röntgensäteiden tai radioaktiivisten materiaalien takia. |
| Adiabaattinen puristus ja virtaavat kaasut | Räjähdysaltis ympäristö voi syttyä paineaaltojen aiheuttamien korkeiden lämpötilojen ja adiabaattisen puristuksen takia. |
| Kemiallinen reaktio | Lämmönmuodostusta aiheuttavien kemiallisten reaktioiden (eksotermiset reaktiot) vuoksi materiaalit kuumenevat ja saattavat aiheuttaa räjähdyksen. |
Lue tästä lisää
Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.
Mikä on räjähdys?
Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) tarkoittaa "escaping under pressure." Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja miten siltä voi suojautua? Lue kaikki, mitä sinun tulee tietää räjähdyssuojauksesta.
Suojaustavat
Ex-alueilla ovat sallittuja vain räjähdyssuojatut laitteet. Räjähdyssuojausluokat ovat laitteisiin liittyviä rakennus- ja sähköteknisiä toimia, ja ne katsotaan toissijaiseksi räjähdyssuojaukseksi.
Direktiivit, standardit ja määräykset
Sähkölaitteiden vaatimukset vaarallisiin tiloihin ovat monitasoisia: Kansalliset ja kansainväliset määritykset, ohjeet ja standardit tulee huomioida turvallisuuden korkeimmalla mahdollisella tasolla. Annamme yhteenvedon tärkeimmistä määräyksistä ja suosituksista, mm. ATEX-direktiivistä.
WAGO-tuotteet räjähdyssuojauksessa
Automaatio
Valmiina Ex-alueelle
Automaatiota haitallisissa ympäristöoloissa WAGOn tuotteet ja ratkaisut on tehty juuri tätä varten.
Liitäntätekniikka
Räjähdyssuojatut tuotteet
WAGOn tuotteet on hyväksytty käyttöön Ex-alueella ja niillä voidaan tehdä turvallisia liitäntöjä ääriolosuhteissa
WAGO muilla toimialoilla
WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.
Merenkulku
Matkalla kohti tulevaisuutta
Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.
Energia
Muuttuva toimiala
Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.