[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/ratkaisut","name":"Ratkaisut","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka","name":"Prosessisuunnittelu","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka/rajahdyssuojaus","name":"Räjähdyssuojaus","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/prosessitekniikka/rajahdyssuojaus/syttymissuojausluokat","name":"Syttymissuojausluokat","linkClass":"active","categoryCode":null}]
icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Turvalliset syttymissuojausluokat

Ex-alueilla ovat sallittuja vain räjähdyssuojatut laitteet. Räjähdyssuojausluokat ovat laitteisiin liittyviä rakennus- ja sähköteknisiä toimia, ja ne katsotaan toissijaiseksi räjähdyssuojaukseksi.


Räjähdys tapahtuu, kun happi (ilma), joka on syttyvä aine, ja syttymislähde kohtaavat tietyssä suhteessa. Syttymissuojausluokat toimivat vastavoimina räjähdyksille: nämä luokat kuvaavat toimia, joiden tarkoituksena on eliminoida syttymislähteet esimerkiksi tuotantojärjestelmissä.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

Syttymissuojausluokkien yleiskatsaus

Räjähdysalttiissa ympäristöissä syttymissuojausluokat auttavat ehkäisemään syttymisen pitämällä lämpötilan sallituissa rajoissa. Syttymissuojausluokat jakautuvat laitteiden tyypin ja toiminnan mukaan, ja niissä huomioidaan myös räjähdysalttiin ympäristön todennäköisyys.

Sähkölaitteisiin sovelletaan standareja IEC 60079-0 (kaasut ja höyryt), IEC 61241-0 (pöly) ja EN 13463-1 (muut kuin sähkökäyttöiset laitteet). Laitteiden on oltava hyväksytyn testauslaitoksen – esimerkiksi Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [Saksan kansallinen testausviranomainen] – hyväksymiä.

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

Mikä on räjähdys?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) tarkoittaa "escaping under pressure." Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja miten siltä voi suojautua? Lue kaikki, mitä sinun tulee tietää räjähdyssuojauksesta.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Syttymissuojauslähteet

Jos räjähdysvaarallisen tilan muodostumista ei voida estää työalueella, toissijainen räjähdyssuojaus on otettava käyttöön. Toissijaisiin toimenpiteisiin sisältyy syttymislähteiden poistaminen Ex-alueelta.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Direktiivit, standardit ja määräykset

Sähkölaitteiden vaatimukset vaarallisiin tiloihin ovat monitasoisia: Kansalliset ja kansainväliset määritykset, ohjeet ja standardit tulee huomioida turvallisuuden korkeimmalla mahdollisella tasolla. Annamme yhteenvedon tärkeimmistä määräyksistä ja suosituksista, mm. ATEX-direktiivistä.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO-tuotteet räjähdyssuojauksessa

Automaatio

Valmiina Ex-alueelle

Automaatiota haitallisissa ympäristöoloissa WAGOn tuotteet ja ratkaisut on tehty juuri tätä varten.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Liitäntätekniikka

Räjähdyssuojatut tuotteet

WAGOn tuotteet on hyväksytty käyttöön Ex-alueella ja niillä voidaan tehdä turvallisia liitäntöjä ääriolosuhteissa

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.

Merenkulku

Matkalla kohti tulevaisuutta

Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energia

Muuttuva toimiala

Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg